Skip to main content
The聽FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000饾憱A/130F

El R-1000饾憱A/130F ofrece una importante capacidad de carga e 130 kg, que satisface una amplia gama de industrias y aplicaciones. Sorprendentemente, esta gran capacidad de carga va unida a un dise帽o centrado en la compacidad, lo que permite trabajar en c茅lulas m谩s peque帽as sin comprometer la productividad ni el rendimiento. El R-1000饾憱A/130F es una soluci贸n ideal para las empresas que buscan un robot potente pero que ocupe poco espacio.
Capacidad de carga del robot
130 kg
Alcance del robot
2230 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Alto Rendimiento

Levante 130 kg sin esfuerzo y siga benefici谩ndose de un dise帽o ligero que ahorra espacio y de un Rendimiento de movimiento 煤nico gracias a su elevada rigidez mec谩nica.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de una mu帽eca y un brazo J3 resistentes al agua y al polvo para obtener la mayor vida 煤til posible y un tiempo de funcionamiento excepcional.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Creado para la velocidad

Acelere su producci贸n. Todos los componentes est谩n dise帽ados para ofrecer la m谩xima velocidad y fiabilidad, gracias a a帽os de experiencia en automatizaci贸n.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad adicional

Monte este robot compacto en el suelo o colgado para obtener una gran versatilidad.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Hi_RO_R-1000_Dise帽o

Evite que se produzcan enganches e interferencias gracias al dise帽o limpio del robot y benef铆ciese de los servicios integrados a trav茅s del brazo del robot. La soluci贸n perfecta para c茅lulas extremadamente compactas.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
130 kg
Alcance del robot
2230 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a especificaciones t茅cnicasy a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en su proceso de toma de decisiones y a maximizar la utilizaci贸n de sus productos FANUC.


聽

Descubra la serie de productos

Image R-1000iA/80F

Serie R-1000

Robots vers谩tiles, fiables y de rendimiento mundialmente reconocido para cargas de tama帽o medio. Descubra ahora nuestra serie R-1000.