The FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80F

El R-1000𝑖A/80F es un robot fiable diseñado para manipular cargas medias a alta velocidad. Gracias a su capacidad de aceleración rápida, consigue tiempos de ciclo eficientes en operaciones como soldadura, manipulación y paletizado. Sus seis ejes proporcionan una gran flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones. Equipado de serie con protección para las muñecas, el robot funciona eficazmente en entornos húmedos y polvorientos, lo que lo convierte en una opción versátil y fiable para una gran variedad de necesidades industriales.
Capacidad de carga del robot
80 kg
Alcance del robot
2230 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimiento a alta velocidad

Maximice su rendimiento y benefíciese de una aceleración rápida y tiempos de ciclo cortos. Este robot es la elección ideal para una gran variedad de operaciones, como soldadura, manipulación y paletizado.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Hi_RO_R-1000_Diseño

Evite que se produzcan enganches e interferencias gracias al diseño limpio del robot y benefíciese de los servicios integrados a través del brazo del robot. La solución perfecta para células extremadamente compactas.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad adicional

Monte este robot compacto en el suelo o colgado para obtener una gran versatilidad.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protección IP67 de serie

Benefíciese de una muñeca y un brazo J3 resistentes al agua y al polvo para obtener la mayor vida útil posible y un tiempo de funcionamiento excepcional.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Creado para la velocidad

Acelere su producción. Todos los componentes están diseñados para ofrecer la máxima velocidad y fiabilidad, gracias a años de experiencia en automatización.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
80 kg
Alcance del robot
2230 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image R-1000iA/80F

Serie R-1000

Robots versátiles, fiables y de rendimiento mundialmente reconocido para cargas de tamaño medio. Explore ahora nuestra serie R-1000.

Inspírese