Skip to main content
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-350饾憱A/45

El robot de pintura P-350饾憱A est谩 dise帽ado para ofrecer la m谩xima precisi贸n en una amplia gama de aplicaciones de pintura y dosificaci贸n, y cuenta con numerosas funciones que permiten un alto rendimiento, una calidad 贸ptima y unos costes de funcionamiento reducidos. Dise帽ado para ser flexible, el P-350饾憱A/45 es un robot de pintura de gran capacidad de carga con una capacidad en mu帽eca de 45 kg.
Capacidad de carga del robot
45 kg
Alcance del robot
2606 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for

Com normativa ATEX

Trabaje de forma segura en entornos peligrosos previamente designados como Zona 1 con un robot de pintura totalmente compatible con ATEX, que cumple las normas de la Categor铆a 2 y del Grupo IIG.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Alto Rendimiento

Benef铆ciese de la mayor capacidad de carga 煤til para una C1/D1 y realice cualquier n煤mero de operaciones de pintura, sellado y lavado de alta precisi贸n.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Para sacar el m谩ximo partido incluso de las cabinas de pintura m谩s peque帽as, este robot viene con opciones de montaje en suelo, invertido, en 谩ngulo y en pared para una mayor versatilidad.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

F谩cil Integraci贸n de Equipos

A帽ada flexibilidad a sus aplicaciones de pintura y revestimiento y benef铆ciese de una amplia gama de funciones y equipos f谩ciles de integrar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
45 kg
Alcance del robot
2606 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en su proceso de toma de decisiones y a maximizar la utilizaci贸n de sus productos FANUC.


聽

Descubra la serie de productos

FANUC paint robots

Serie Paint

El est谩ndar del sector en automatizaci贸n de pintura desde hace m谩s de 40 a帽os. Explore ahora nuestra Serie Paint.

Insp铆rese