Skip to main content
The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80H

El R-1000𝑖A/80H es un robot diseñado para paletizar de forma eficiente y ahorrando espacio. Su diseño estilizado y su huella mínima lo convierten en el robot perfecto para células con limitaciones de espacio. Conocido por su rápido rendimiento y su robusto 5º eje, este robot destaca en aplicaciones de paletizado que demandan un alto rendimiento y una fiabilidad inquebrantable. Ideal para operaciones que buscan maximizar la eficiencia sin sacrificar espacio, el R-1000𝑖A/80H es un testimonio de ingeniería de precisión y diseño práctico.
Capacidad de carga del robot
80 kg
Alcance del robot
2230 mm
ejes
5
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Hi_RO_R-1000_Diseño

Evite que se produzcan enganches e interferencias gracias al diseño limpio del robot y benefíciese de los servicios integrados a través del brazo del robot. La solución perfecta para células extremadamente compactas.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protección IP67 de serie

Benefíciese de una muñeca y un brazo J3 resistentes al agua y al polvo para obtener la mayor vida útil posible y un tiempo de funcionamiento excepcional.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad adicional

Monte este robot compacto en el suelo o colgado para obtener una gran versatilidad.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Creado para la velocidad

Acelere su producción. Todos los componentes están diseñados para ofrecer la máxima velocidad y fiabilidad, gracias a años de experiencia en automatización.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
80 kg
Alcance del robot
2230 mm
ejes
5
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
Sí
montaje en techo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image R-1000iA/80F

Serie R-1000

Robots versátiles, fiables y de rendimiento mundialmente reconocido para cargas de tamaño medio. Explore ahora nuestra serie R-1000.

Inspírate