Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000饾憱C/210WE Wash

El R-2000饾憱C/210WE es un potente y robusto robot de 6 ejes dise帽ado para funcionar en entornos exigentes. Con protecci贸n IP67 de serie, es resistente a condiciones de humedad, polvo o suciedad, lo que lo hace ideal para tareas exigentes. Su dise帽o totalmente lavable, con protecci贸n especial anticorrosi贸n en el reductor y la superficie exterior, garantiza su durabilidad a largo plazo. Capaz de levantar 210 kg, este modelo es perfecto para industrias que requieren una gran fiabilidad y rendimiento en condiciones dif铆ciles.
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2450 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Alto Rendimiento

Transporte piezas de trabajo o herramientas de limpieza con cargas 煤tiles de hasta 210 kg con uno de los robots m谩s resistentes para entornos de lavado.
Pictogram for

100 % resistente al agua

Cumpla los requisitos de los entornos de lavado con este potente robot resistente al agua de dise帽o totalmente herm茅tico con clasificaci贸n IP67.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Extremadamente robusto

Benef铆ciese de una protecci贸n anticorrosi贸n especial aplicada al reductor y a la superficie exterior. Soporta sin esfuerzo las altas presiones y las fuerzas imprevisibles del proceso de lavado.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Resistente a la humedad y a los detergentes

Utilice con confianza una gran variedad de detergentes y desinfectantes, e incluso puede comprobar la compatibilidad de cada uno de ellos si es necesario.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Riesgo m铆nimo de interferencias

Reduzca el riesgo de interferencias y benef铆ciese de que todos los servicios internos, como cables, tuber铆as de aire, etc., est茅n alojados de forma segura en una manguera robusta y flexible y, adem谩s, purgados con aire.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2450 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

El l铆der del sector para casi cualquier aplicaci贸n que requiera robots de carga pesada. Conozca ahora nuestra serie R-2000.

Insp铆rese