R-2000饾憱C/165R
Compartir
El R-2000饾憱C/165R es un vers谩til robot de 6 ejes dise帽ado para montaje en rack que proporciona una soluci贸n perfecta para conservar el valioso espacio de suelo. Este robot polivalente tiene un 谩rea de trabajo considerable de 3095 mm, por lo que resulta ideal para mejorar la productividad en instalaciones de estanter铆as, incluidas operaciones de prensado, mecanizado CNC y diversas aplicaciones de alimentaci贸n de m谩quinas. Su dise帽o garantiza un uso 贸ptimo del espacio, al tiempo que cumple la promesa de aumentar la eficacia operativa y la productividad.
Capacidad de carga del robot
165 kg
Alcance del robot
3095 mm
ejes
6
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Manipulaci贸n de materiales
Automatice la manipulaci贸n de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulaci贸n manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento m谩s r谩pidos.
Soldadura por puntos
Garantice soldaduras de alta calidad y mejore la productividad con robots de soldadura por puntos. Int茅grelos como un componente esencial de los procesos de fabricaci贸n modernos para proporcionar un Rendimiento fiable y constante. Garantice una calidad de soldadura uniforme, reduzca el tiempo de producci贸n y minimice los errores humanos. Reduzca los costes de mano de obra, disminuya el desperdicio de material y permita el funcionamiento ininterrumpido para aumentar la eficacia general de la fabricaci贸n.
Soluciones a medida para su sector
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria aeroespacial
Rob贸tica avanzada de FANUC: optimizaci贸n de los procesos de fabricaci贸n aeroespacial.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria del autom贸vil
Excelencia en automoci贸n: Las vers谩tiles soluciones de automatizaci贸n de FANUC.
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.
Electr贸nica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricaci贸n de productos electr贸nicos y salas blancas.
Alimentaci贸n y bebidas
La alimentaci贸n y las bebidas son nuestro pan de cada d铆a. P贸ngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria m茅dica
Aumento de la eficacia de la industria m茅dica mediante la rob贸tica y la automatizaci贸n.
Almacenamiento, Log铆stica, Correos y Paqueter铆a
La amplia oferta de robots de almac茅n de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatizaci贸n a su almac茅n, centro de distribuci贸n, centro de cumplimiento, etc.