R-2000/180F-27E
Compartir
El R-2000/180F-27E ofrece un rendimiento fiable con cargas pesadas en un diseño compacto, especialmente eficaz para entornos de producción de alta velocidad. Con una capacidad de carga de 180 kg y un alcance de 2.655 mm, este robot industrial de 6 ejes montado en el suelo resulta ideal para aplicaciones de soldadura por puntos, asistencia a máquinas y transferencia de materiales en los sectores de la automoción y la fabricación en general. Su repetibilidad de ±0,05 mm garantiza una calidad constante del proceso en tareas repetitivas, lo que ayuda a los fabricantes a mantener la productividad y la precisión a lo largo de ciclos de producción exigentes.
Capacidad de carga del robot
180 kg
Alcance del robot
2655 mm
ejes
6
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Aplicaciones
Sectores
La solución ideal para su aplicación
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Paletizado
La automatización del proceso de paletizado puede aumentar tanto la seguridad como la eficacia de sus operaciones. Con una amplia gama de opciones entre las que elegir, encontrará la solución perfecta para distintos tamaños, cargas útiles, tiempos de ciclo y necesidades de precisión, garantizando al mismo tiempo que sus productos se manipulan con el máximo cuidado.
Soldadura por puntos
Garantice soldaduras de alta calidad y mejore la productividad con robots de soldadura por puntos. Intégrelos como un componente esencial de los procesos de fabricación modernos para proporcionar un Rendimiento fiable y constante. Garantice una calidad de soldadura uniforme, reduzca el tiempo de producción y minimice los errores humanos. Reduzca los costes de mano de obra, disminuya el desperdicio de material y permita el funcionamiento ininterrumpido para aumentar la eficacia general de la fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los métodos manuales. Garantice una precisión y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producción de alta calidad. Aumentar la velocidad de producción al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatización una inversión estratégica para cualquier operación de fabricación.
Soluciones a medida para su sector
Robótica y automatización para la industria del automóvil
Excelencia en automoción: Las versátiles soluciones de automatización de FANUC.
Robótica y automatización para la industria aeroespacial
Robótica avanzada de FANUC: optimización de los procesos de fabricación aeroespacial.
Vehículos eléctricos
Nadie tiene más experiencia en la automatización de la producción de vehículos eléctricos que FANUC. Confíe en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricación de vehículos eléctricos.
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.