Skip to main content
The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710饾憱C/50E

El M-710饾憱C/50E es un robot multifunci贸n de mu帽eca desplazada dise帽ado para ofrecer precisi贸n y flexibilidad. Este modelo de 6 ejes presenta una mu帽eca delgada, un brazo r铆gido y una huella compacta. Su dise帽o 煤nico de mu帽eca desplazada lo hace ideal para aplicaciones de rectificado y pulido, ya que ofrece un posicionamiento superflexible y cinem谩tica inversa. Como robot de carga media, destaca en la manipulaci贸n de piezas m谩s grandes y pesadas. El M-710饾憱C/50E es una elecci贸n popular para una gran variedad de aplicaciones, como la alimentaci贸n de m谩quinas, el rectificado, el pulido, el desbarbado, el corte por chorro de agua y el lavado, lo que demuestra sus vers谩tiles capacidades.
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2050 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Su elecci贸n ideal para entornos polvorientos y h煤medos, el grado de protecci贸n IP67 para la mu帽eca e IP54 para el cuerpo protege al robot de la humedad y el polvo.
Icon for Robot Wrist. SVG

Dise帽o de mu帽eca offset

Su elecci贸n ideal para aplicaciones de rectificado y pulido gracias al dise帽o de mu帽eca desplazada que permite un posicionamiento superflexible y cinem谩tica inversa.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrated End Effector Services

Garantiza conexiones cortas a la herramienta, cableado m谩s fiable, se帽ales de pinza I/salida y conectores de aire de 24 voltios con servicios de aire y el茅ctricos integrados de J1 a J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

M谩xima velocidad y rendimiento de movimento

Los ejes de alta velocidad y los reductores y motores precisos, robustos y especialmente dise帽ados garantizan un rendimiento 贸ptimo y una fiabilidad inigualable.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en 谩ngulo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2050 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y ainformaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

El robot de mu帽eca estilizada y huella peque帽a para cargas medias. 隆Explore nuestra serie M-710 ahora!

Insp铆rese