The FANUC M-900iB/700E is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900饾憱B/700E

El robot M-900饾憱B/700E est谩 dise帽ado para aumentar la capacidad de carga y la precisi贸n. Este modelo de 6 ejes puede manipular cargas de hasta 700 kg, lo que lo hace ideal para aplicaciones de elevaci贸n, carga y descarga de piezas pesadas, habituales en los sectores del metal, la automoci贸n y la construcci贸n. Su cuerpo de gran rigidez garantiza la fiabilidad, por lo que es ideal para aplicaciones de fuerza constante.
Capacidad de carga del robot
700 kg
Alcance del robot
2832 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Icon for Drilling with Robots. SVG

Perforaci贸n pesada con robots

Equipado con una opci贸n de mejora de la precisi贸n y la rigidez, el M-900 es la soluci贸n ideal para operaciones de taladrado de gran fuerza en piezas como aspas de molinos de viento o piezas aeroespaciales.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Aumento de capacidad de carga

Con su elevado momento de carga de la mu帽eca, este modelo de robot es su socio ideal para gestionar eficazmente componentes de gran tama帽o o poco manejables.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Integraci贸n de servicios neum谩ticos y el茅ctricos con 8 entradas y 8 salidas de serie. Tambi茅n hay disponible un Packaging de cableado sencillo y fiable.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n severa contra polvo y l铆quidos (SDLP) opcional

Nuestro avanzado paquete de protecci贸n contra polvo y l铆quidos le permite obtener un rendimiento robusto en entornos exigentes, garantizando durabilidad y fiabilidad.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
700 kg
Alcance del robot
2832 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serie M-900

Durabilidad y fiabilidad probadas para cargas pesadas. 隆Explore nuestra serie M-900 ahora!

Insp铆rese