The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/700

El M-410𝑖B/700, un potente paletizador de muñeca hueca diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en sus operaciones de paletizado y carga/descarga. Este extraordinario robot destaca en su gama con una excepcional capacidad de carga de hasta 700 kg, lo que lo hace ideal para manipular artículos pesados y voluminosos con facilidad y precisión. El M-410𝑖B/700 está equipado con una muñeca hueca, una característica diseñada para minimizar el riesgo de enredo de los cables. Esto no sólo aumenta la eficiencia operativa, sino que también reduce significativamente los requisitos de mantenimiento, garantizando un flujo de trabajo más fluido y sin interrupciones. Su diseño está específicamente adaptado para aumentar el rendimiento en aplicaciones de paletizado y carga/descarga, lo que la convierte en un valioso activo para las empresas que buscan aumentar la productividad y la eficacia operativa.
Capacidad de carga del robot
700 kg
Alcance del robot
3143 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

La mayor capacidad de manipulación de la serie

Su elección ideal para la paletizado de finales de línea grandes y pesados, por ejemplo, para europalés de hasta 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Potente rendimiento

Aumente el rendimiento en aplicaciones de paletizado y carga/descarga con un diseño compacto y dinámico y tiempos de ciclo rápidos.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Aumente su flexibilidad y su área de trabajo montando el robot sobre un pedestal. Para ahorrar espacio en el suelo, el controlador del robot puede incluso alojarse dentro del pedestal.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidad máxima para cargas pesadas

La elección ideal para manipular grandes pinzas y cargas pesadas a la máxima velocidad, gracias al elevado par y a la inercia de la muñeca.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Espacio de trabajo vertical grande

Maximice la eficacia de su paletizado y manipule una gama más amplia de alturas y configuraciones de palés para un uso más eficiente del espacio del almacén.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Fácil integración de una pinza servoaccionada

Integración sencilla de una servo-mano con el robot gracias a la muñeca hueca. El servoamplificador de 6 ejes puede controlar la servomano como 5º eje adicional.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Posición de montaje
Suelo
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
700 kg
Alcance del robot
3143 mm
ejes
4

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

El especialista en paletizado robótico de final de línea para trabajos pesados. Descubra ahora nuestra serie M-410.

Inspírese