Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410饾憱B/140H

El M-410饾憱B/140H es un robot de paletizado de 5 ejes r谩pido y vers谩til dise帽ado para ofrecer precisi贸n y velocidad, y para integrarse a la perfecci贸n en cualquier entorno de producci贸n de ritmo r谩pido. Con una alta repetibilidad de 卤0,2 mm, el M-410饾憱B/140H garantiza un funcionamiento constante y fiable, fundamental para mantener la calidad y la eficacia en los procesos automatizados. Su capacidad para alcanzar hasta 1.900 ciclos de paletizado por hora supone un notable aumento del rendimiento, lo que permite a su empresa manejar mayores vol煤menes con facilidad.
Capacidad de carga del robot
140 kg
Alcance del robot
2850 mm
ejes
5
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Potente rendimiento

Aumente el rendimiento en aplicaciones de paletizado y carga/descarga con un dise帽o compacto y din谩mico y tiempos de ciclo r谩pidos.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidad m谩xima para cargas pesadas

La elecci贸n ideal para manipular grandes pinzas y cargas pesadas a la m谩xima velocidad, gracias al elevado par y a la inercia de la mu帽eca.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Espacio de trabajo vertical grande

Maximice la eficacia de su paletizado y manipule una gama m谩s amplia de alturas y configuraciones de pal茅s para un uso m谩s eficiente del espacio del almac茅n.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
140 kg
Alcance del robot
2850 mm
ejes
5
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

El especialista en paletizado de final de l铆nea para trabajos pesados. Descubra ahora nuestra serie M-410.

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

El fabricante de cocinas avanza a pasos agigantados con los robots FANUC

Dovy Keukens es una aut茅ntica historia de 茅xito: desde sus inicios en un cobertizo de lino en 1980 hasta una instalaci贸n de producci贸n de 煤ltima generaci贸n de 55.000 m2 con unos 430 empleados. Este fabricante de cocinas a medida es uno de los m谩s sofisticados del sector, y en el coraz贸n de su planta de producci贸n se encuentran varios robots industriales de seis ejes de FANUC.