Skip to main content
The FANUC M-710/12-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710饾憱C/12L

El M-710饾憱C/12L es un robot multiusos de brazo largo y capacidad de carga peque帽a, dise帽ado para ofrecer versatilidad. Este modelo de 6 ejes es adecuado para manipular cargas medias de hasta 12 kg. Su caracter铆stica m谩s destacada es un mayor alcance del brazo de 3,1 metros, lo que permite realizar operaciones eficientes en 谩reas m谩s amplias. La protecci贸n est谩ndar IP67 de la mu帽eca del M-710饾憱C/12L garantiza su durabilidad y fiabilidad, convirti茅ndolo en una soluci贸n ideal para aplicaciones industriales en zonas de dif铆cil acceso.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
3123 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Su elecci贸n ideal para entornos polvorientos y h煤medos, el grado de protecci贸n IP67 para la mu帽eca e IP54 para el cuerpo protege al robot de la humedad y el polvo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en 谩ngulo.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Ideal para espacios confinados

Evite el riesgo de enganches y el desgaste de los cables conduci茅ndolos hasta el efector final a trav茅s de la Mu帽eca hueca.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 para el cuerpo del robot

Opte por la protecci贸n medioambiental de cobertura total IP67 para un funcionamiento a prueba de polvo y agua.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

M谩xima velocidad y rendimiento de movimento

Los ejes de alta velocidad y los reductores y motores precisos, robustos y especialmente dise帽ados garantizan un rendimiento 贸ptimo y una fiabilidad inigualable.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
3123 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

El robot de mu帽eca estilizada y huella peque帽a para cargas medias. 隆Explore nuestra serie M-710 ahora!

Insp铆rate