Skip to main content
The FANUC M-810/270-27B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision

M-810/270-27B

El FANUC M-810/270-27B está diseñado para fabricantes que necesitan manipular cargas pesadas sin renunciar a una alta precisión en los procesos. Ofrece un rendimiento estable y fiable en aplicaciones exigentes, como el mecanizado, la manipulación de máquinas herramienta
Capacidad de carga del robot
270 kg
Alcance del robot
2687 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Descubre la serie M-810

Ventajas para tu empresa

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Rendimiento en el mecanizado de alta fuerza

Mantenga una precisión exacta en la trayectoria de la herramienta incluso durante procesos de arranque de material intensivos, como el fresado, el taladrado y el roscado de acero.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Precisión fiable bajo cargas pesadas

Maneja con confianza máquinas herramientas de gran tamaño y cabezales de mecanizado pesados, manteniendo al mismo tiempo un posicionamiento preciso y una repetibilidad en el rendimiento.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Diseñado para entornos de mecanizado exigentes

Funciona de forma fiable en entornos de mecanizado húmedos y exigentes gracias a su protección IP67 contra los fluidos de corte, las virutas de metal y los residuos de mecanizado.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Mecanizado flexible en múltiples ángulos

Accede a zonas de difícil acceso desde múltiples ángulos y mecaniza piezas de gran tamaño con la flexibilidad que ofrece un robot de 6 ejes.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Precisión de posición absoluta

Disfruta de una precisión de posición absoluta gracias a la tecnología FANUC 𝑖RCalibration Signature, incluida de serie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-50𝑖A Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
270 kg
Alcance del robot
2687 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
Sí

Descargar para obtener más información

Accede a las especificaciones técnicas esenciales y a información valiosa sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, lo que te ayudará en tu proceso de toma de decisiones y te permitirá sacar el máximo partido a tus productos FANUC.

Descubre la gama de productos

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

Serie M-810

Mecanice piezas de alta resistencia con precisión. Descubra ahora nuestra serie M-810.

Inspírate