M-900饾憱B/280
Compartir
El robot M-900饾憱B/280 se ha dise帽ado con una rigidez mejorada para ofrecer la m谩xima precisi贸n. Con una robusta capacidad de carga de 280 kg y un brazo J3 especializado que garantiza la m谩xima rigidez, este robot cumple las normas de rigidez ISO 9283, mostrando una excepcional conformidad est谩tica. Est谩 perfectamente adaptado para operaciones que demandan tanto presi贸n sobre la herramienta como precisi贸n exacta.
Capacidad de carga del robot
280 kg
Alcance del robot
2655 mm
ejes
6
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Manipulaci贸n de materiales
Automatice la manipulaci贸n de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulaci贸n manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento m谩s r谩pidos.
Soluciones a medida para su sector
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria aeroespacial
Rob贸tica avanzada de FANUC: optimizaci贸n de los procesos de fabricaci贸n aeroespacial.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria del autom贸vil
Excelencia en automoci贸n: Las vers谩tiles soluciones de automatizaci贸n de FANUC.
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.
Electr贸nica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricaci贸n de productos electr贸nicos y salas blancas.
Alimentaci贸n y bebidas
La alimentaci贸n y las bebidas son nuestro pan de cada d铆a. P贸ngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria m茅dica
Aumento de la eficacia de la industria m茅dica mediante la rob贸tica y la automatizaci贸n.
Almacenamiento, Log铆stica, Correos y Paqueter铆a
La amplia oferta de robots de almac茅n de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatizaci贸n a su almac茅n, centro de distribuci贸n, centro de cumplimiento, etc.