Skip to main content
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10饾憱A

Con una Capacidad de carga de 10 kg y un Alcance de 1.249 mm, el CRX-10饾憱A robot colaborativo es la soluci贸n perfecta para medianas y peque帽as empresas, as铆 como para principiantes en automatizaci贸n y grandes corporaciones. La serie CRX ofrece una interfaz de programaci贸n FANUC con una sencilla tecnolog铆a de arrastrar y soltar en el teach pendant. La facilidad de programaci贸n combinada con la tecnolog铆a de renombre mundial de FANUC, su fiabilidad demostrada y la detecci贸n sensible de contactos permiten al CRX-10饾憱A trabajar de forma segura junto a las personas en una gran variedad de aplicaciones industriales y de fabricaci贸n. Los cobots de la serie CRX tienen 8 a帽os de mantenimiento cero y la fiabilidad industrial demostrada que esperan los clientes de FANUC.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1249 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Un cambio en el sector

Ventajas para su empresa

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Gran repetibilidad

Repita el mismo movimiento varias veces con exactamente la misma destreza gracias a una repetibilidad de hasta +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido del tacto y de la sensibilidad

Benef铆ciese de un tacto ligero: todos los CRX incluyen de serie funciones internas de detecci贸n de fuerza, lo que proporciona al robot el sentido del tacto y la sensaci贸n sin necesidad de hardware o software adicional.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ense帽anza con guiado manual

El CRX puede aprender f谩cilmente de usted. Solo tiene que utilizar la funci贸n de ense帽anza con guiado manual para ense帽ar y guiar a su robot hasta la posici贸n deseada y guardarla en la tablet mediante la funci贸n de arrastrar y soltar.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Configuraci贸n r谩pida

La Integraci贸n nunca ha sido tan f谩cil gracias a su dise帽o ligero, estilizado y compacto. No requiere ninguna superficie especial para su instalaci贸n y el controlador se alimenta de una fuente de alimentaci贸n est谩ndar de 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

F谩cil de conectar

Integraci贸n sencilla de dispositivos perif茅ricos de terceros con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plug-ins aprobados por FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima versatilidad

Trabaja en modo de paletizado y se desplaza linealmente por singularidades. Esto le proporciona la flexibilidad necesaria para utilizarlo como un robot de paletizado completo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1249 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

La serie CRX de robots colaborativos simplifica y agiliza la puesta en marcha de su automatizaci贸n. Integre f谩cilmente dispositivos perif茅ricos con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plugins aprobados por FANUC. Descubra la selecci贸n ahora.

Descubra la serie de productos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Seguro, flexible, r谩pido de implantar y f谩cil de programar. Descubra ahora nuestra serie CRX.

Insp铆rese

Insp铆rese en otros casos de 茅xito

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Soluciones adhesivas AS

Uniendo fuerzas: El cobot de FANUC es la soluci贸n 贸ptima para los adhesivos de AS

La automatizaci贸n no es s贸lo para aplicaciones de gran volumen. AS Adhesive Solutions, consultora especializada y socio de la industria de adhesivos, reconoce que muchas PYMES que procesan peque帽as cantidades pueden beneficiarse de procesos total o parcialmente automatizados. En estos casos, un robot colaborativo (cobot) suele ser la mejor soluci贸n.