Test Description

CRX-10𝑖A/L

El CRX-10𝑖A/L Collaborative Robot, con sus 10 kg de Capacidad de carga, 1.418 mm de alcance y su único movimiento underflip, es la solución perfecta para medianas y pequeñas empresas, así como para principiantes en automatización y grandes corporaciones. La serie CRX ofrece una interfaz de programación FANUC con una sencilla tecnología de arrastrar y soltar en un teach pendant. La facilidad de programación combinada con la tecnología de renombre mundial de FANUC y la detección de contacto sensible permiten al CRX-10𝑖A/L trabajar de forma segura junto a las personas en una gran variedad de trabajos industriales y de fabricación. Los cobots de la serie CRX tienen 8 años de mantenimiento cero y la fiabilidad industrial demostrada que esperan los clientes de FANUC.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Un cambio en el sector

Ventajas para su empresa

Text

Movimiento Under-Flip único

Puede trabajar en espacios más reducidos gracias al movimiento Under-Flip . Es la solución perfecta para aquellas aplicaciones que requieren una mayor capacidad de carga en un espacio reducido.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Gran repetibilidad

Repita el mismo movimiento varias veces con exactamente la misma destreza gracias a una repetibilidad de hasta +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido del tacto y de la sensibilidad

Benefíciese de un tacto ligero: todos los CRX incluyen de serie funciones internas de detección de fuerza, lo que proporciona al robot el sentido del tacto y la sensación sin necesidad de hardware o software adicional.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Enseñanza con guiado manual

El CRX puede aprender fácilmente de usted. Solo tiene que utilizar la función de enseñanza con guiado manual para enseñar y guiar a su robot hasta la posición deseada y guardarla en la tablet mediante la función de arrastrar y soltar.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Fácil de conectar

Integración sencilla de dispositivos periféricos de terceros con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plug-ins aprobados por FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima versatilidad

Trabaja en modo de paletizado y se desplaza linealmente por singularidades. Esto le proporciona la flexibilidad necesaria para utilizarlo como un robot de paletizado completo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

La serie CRX de robots colaborativos simplifica y agiliza la puesta en marcha de su automatización. Integre fácilmente dispositivos periféricos con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plugins aprobados por FANUC. Descubra la selección ahora.

Descubra la serie de productos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Seguros, flexibles, rápidos de implantar y fáciles de programar. Descubra ahora nuestra serie CRX.

Inspírese

Inspírese en otros casos de éxito

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

El fabricante de campanas aprovecha las ventajas de los robots FANUC

La cooperación entre FANUC y el fabricante de campanas extractoras Silverline, que comenzó con un proyecto especial de unión automatizada en 2015, ha dado lugar a un total de 17 robots trabajando en toda la fábrica de la empresa en Turquía. FANUC es testigo habitual de este tipo de resultados, en los que dar el salto inicial a la inversión en robótica lleva a una comprensión casi inmediata de que la fabricación puede alcanzar niveles de Rendimiento totalmente nuevos.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Un fabricante líder de componentes plásticos confía en las soluciones automatizadas de FANUC

Todos los fabricantes en crecimiento necesitan un socio tecnológico fiable que les proporcione máquinas y soluciones innovadoras capaces de respaldar su éxito en un mercado global altamente competitivo. Un buen ejemplo de ello es AKO Kunststoffe GmbH, una empresa alemana de moldeo por inyección gestionada por la cuarta generación de una misma familia, que confía en alrededor de 30 máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT, ocho de ellas automatizadas mediante robots industriales FANUC.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

El cobot de FANUC ayuda a GER4TECH a dar un paso adelante

El desarrollo de un nuevo robot requiere conocimientos especializados, experiencia y, a menudo, la colaboración con socios que cuenten con conocimientos específicos en determinados campos tecnológicos. Por ello, cuando GER4TECH buscó a un especialista en robots colaborativos para dotar de capacidades avanzadas a su nuevo robot móvil autónomo (AMR), la empresa se puso en contacto con FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

El Cobot CRX de FANUC aumenta la flexibilidad de la producción

Bonvicini Carpenteria disfruta hoy de niveles aún más altos de calidad y flexibilidad. La empresa puede alternar entre soluciones de automatización siempre que lo dicten los volúmenes de producción. En concreto, Bonvicini Carpenteria aprovecha las ventajas de una programación de robots fácil y rápida con funciones como arrastrar y soltar y una sencilla interfaz de tableta.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.