AKO Kunststoffe
Un fabricante líder de componentes plásticos confía en las soluciones automatizadas de FANUC
Todos los fabricantes en crecimiento necesitan un socio tecnológico fiable que les proporcione máquinas y soluciones innovadoras capaces de respaldar su éxito en un mercado global altamente competitivo. Un buen ejemplo de ello es AKO Kunststoffe GmbH, una empresa alemana de moldeo por inyección gestionada por la cuarta generación de una misma familia, que confía en alrededor de 30 máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT, ocho de ellas automatizadas mediante robots industriales FANUC.
Compartir
Alrededor de 30 Máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas, 8 de ellas con robots, impulsan la producción
Las máquinas FANUC ROBOSHOT ofrecen la combinación perfecta de rendimiento y sostenibilidad gracias a su tecnología totalmente eléctrica de alta eficiencia energética.
El cobot CRX de FANUC libera a los trabajadores de las monótonas y agotadoras tareas de montaje trabajando en proximidad con el personal
La relación ha evolucionado hasta convertirse en una colaboración sólida y provechosa, capaz de afrontar los desafíos de forma conjunta.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.