Skip to main content
The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR-10饾憱A/10

El LR-10饾憱A/10, un robot compacto de 6 ejes, destaca en tareas de alimentaci贸n de m谩quinas y preparaci贸n de pedidos diversos, habituales en almacenes y log铆stica. Perfecto para instalaciones con limitaciones de espacio, su estilizado brazo carga y descarga h谩bilmente piezas en m谩quinas herramienta. Con un peso de s贸lo 46 kg, puede instalarse en el suelo, en posici贸n invertida o en 谩ngulo. Adem谩s, la integraci贸n sin esfuerzo con AGV u otras plataformas m贸viles permite la automatizaci贸n de m谩quinas infrautilizadas y operaciones repetitivas. Maximice la eficiencia y el espacio con el LR-10饾憱A/10, la soluci贸n vers谩til para necesidades de automatizaci贸n compactas.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1101 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Conoce el LR-10饾憱A/10

Ventajas para su empresa

Pictogram for

Ideal para entornos exigentes

Trabaje con confianza en entornos exigentes. Su dise帽o totalmente cerrado con clasificaci贸n IP67 lo protege de las salpicaduras de refrigerante y del polvo del mecanizado, por lo que es perfecto para la carga y descarga de m谩quinas herramienta.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca fuerte

La elecci贸n ideal para aplicaciones de manipulaci贸n, montaje y packaging, con una inercia de mu帽eca de 0,28 kgm虏 y una fuerza de empuje de 170 N.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n perfecta

Integraci贸n sencilla de este robot en una m谩quina sin contornos que interfieran gracias a una salida de cable de conexi贸n inferior opcional.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Alto Rendimiento

Aproveche las ventajas de su dise帽o que ahorra espacio. Con una capacidad de carga de 10 kg y una mu帽eca robusta, este robot ligero tiene un rendimiento potente y es ideal para su uso en espacios reducidos.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Capacidad de carga adicional

驴Necesita un agarre m谩s fuerte? Manipule cargas de 13 kg con un alcance ligeramente reducido. Ideal para trabajar en espacios reducidos y manipular objetos m谩s pesados.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en techo o en 谩ngulo. Adem谩s, el dise帽o compacto y los servicios integrados minimizan las interferencias de los robots y facilitan la Integraci贸n.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1101 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y聽

Descubra la serie de productos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Serie LR-10

Robot ligero, resistente y de gran alcance en una paquete compacto. Descubra ahora nuestra serie LR-10

Insp铆rese

Insp铆rese en otros casos de 茅xito

Bern, FANUC, M眉nzen, M眉nzpr盲gerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Los robots FANUC automatizan la producci贸n de monedas en Swissmint

Automatizar todo el proceso de acu帽aci贸n, desde las monedas sueltas hasta las cajas paletizadas, no es tarea f谩cil. Sin embargo, esa era la tarea a la que se enfrentaba Swissmint, la F谩brica Federal de Moneda de Suiza. Para hacer realidad este complejo concepto, Swissmint emplea robots FANUC de alto rendimiento en tareas que incluyen pick and place, montaje de cajas y paletizado.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Sobrino

Un espacio seguro para el mecanizado de implantes

La carga y descarga de m谩quinas es una de las aplicaciones m谩s populares de los robots industriales, gracias a la eliminaci贸n de costes de mano de obra y al mayor rendimiento de la producci贸n. Sin embargo, en una planta industrial de gran actividad, 驴c贸mo es posible garantizar la seguridad de los empleados que se encuentran cerca de una instalaci贸n tan r谩pida y potente? El uso de la tecnolog铆a Dual Check Safety de FANUC en la empresa l铆der mundial en tecnolog铆a m茅dica Smith+Nephew demuestra cu谩l es la soluci贸n 贸ptima.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkst盲tte GmbH

El 茅xito de la c茅lula robotizada de FANUC genera una nueva fuente de ingresos

驴Qu茅 tienen en cuenta la mayor铆a de las empresas de mecanizado por contrata a la hora de alcanzar el siguiente nivel de eficacia, productividad y fiabilidad? La respuesta, por supuesto, es la automatizaci贸n. Por esta misma raz贸n, la empresa alemana WU Mechanische Werkst盲tte GmbH construy贸 una c茅lula de automatizaci贸n -con un robot industrial FANUC- para cargar y descargar una de sus propias m谩quinas herramienta. Dos a帽os m谩s tarde, a un visitante le gust贸 tanto el concepto que pidi贸 a WU que le construyera uno. Esto marc贸 el comienzo de una fuente de ingresos adicional basada en el dise帽o y la construcci贸n de c茅lulas de automatizaci贸n con robots industriales de alto rendimiento de FANUC.