Skip to main content
The FANUC ARC Mate/10-16D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100饾憱D/10L

El ARC Mate 100饾憱D/10L es un avanzado robot de soldadura por arco dise帽ado para ofrecer un rendimiento excepcional en c茅lulas de soldadura compactas. Con su sofisticado dise帽o curvo, este robot funciona sin esfuerzo en espacios reducidos. Su reducido tama帽o permite una instalaci贸n vers谩til, incluido el montaje invertido o en 谩ngulo, lo que aumenta la flexibilidad. El modelo de brazo largo tiene un alcance de hasta 1636 mm y ofrece una excelente velocidad de eje y alta precisi贸n. El paquete de mangueras de soldadura integrado y los cables de servicio optimizan la eficiencia del espacio de trabajo. Est谩 dise帽ada para instalaciones estrechas y ofrece versatilidad y fiabilidad para una gran variedad de aplicaciones de soldadura de piezas relativamente grandes.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1636 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideal para instalaciones compactas

Aproveche al m谩ximo el espacio y trabaje sin esfuerzo en c茅lulas de soldadura compactas gracias a su ingenioso dise帽o curvo.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca hueca para trazados de alta densidad

Benef铆ciese de un enrutamiento f谩cil a trav茅s de la gran mu帽eca hueca de 57 mm, que permite una articulaci贸n completa para utilidades adicionales como tubos de aire, sensor de seguimiento de costura o cables de visi贸n.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Enrutamiento f谩cil

Agilice el dise帽o de su c茅lula y reduzca las interferencias con los equipos perif茅ricos gracias al f谩cil enrutamiento de los cables de soldadura, suministros de terceros y sensores a trav茅s del gran reductor hueco J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta versatilidad

Libere valioso espacio en el suelo para otros equipos o procesos con las vers谩tiles opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Est谩ndar IP67

Ideal para aplicaciones sucias de soldadura o corte, la protecci贸n IP67 de los ejes de la mu帽eca protege al robot de la humedad y el polvo, y las superficies extra lisas minimizan las salpicaduras.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1636 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Dise帽ado especialmente para aplicaciones de soldadura por arco. Explore ahora nuestra serie ARC Mate.

Insp铆rese