LR Mate 200饾憱D/7L
Insp铆rese
Insp铆rese con otros casos de 茅xito
Montaje totalmente automatizado de molinillos de caf茅
En la fabricaci贸n de electrodom茅sticos tan populares como los molinillos de caf茅, una serie de requisitos previos determinan el 茅xito de la producci贸n. Por ejemplo, s贸lo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitir谩n alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producci贸n. Alcanzar este objetivo es mucho m谩s realista gracias a la automatizaci贸n, como puede atestiguar el l铆der del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopci贸n de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de caf茅 cada 7 segundos.
Un fabricante de cosm茅ticos descubre la belleza de la automatizaci贸n de FANUC
Erkul Cosmetics, en Turqu铆a, se beneficia de un sinf铆n de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatizaci贸n de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosm茅ticos de r谩pido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricaci贸n en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.
Robot Cell Established at Filter Manufacturer in Just 14 Days
When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.
Las soluciones de FANUC proporcionan un hilo conductor al especialista en corte de tornillos
Pasar de unas operaciones de producci贸n basadas en la mano de obra a otras automatizadas puede parecer a veces desalentador. Sin embargo, con el socio tecnol贸gico adecuado, procesos como el mecanizado y el montaje automatizados pueden llevarse a cabo con relativa facilidad, proporcionando al instante nuevos niveles de productividad y fiabilidad.