Joseph Martin
Las soluciones de FANUC proporcionan un hilo conductor al especialista en corte de tornillos
Pasar de unas operaciones de producción basadas en la mano de obra a otras automatizadas puede parecer a veces desalentador. Sin embargo, con el socio tecnológico adecuado, procesos como el mecanizado y el montaje automatizados pueden llevarse a cabo con relativa facilidad, proporcionando al instante nuevos niveles de productividad y fiabilidad.
Corte por electroerosión por hiloFresado CNCTorneado CNCMecanizado complejo para la industria del automóvil
Compartir
Los productos FANUC garantizan una mayor productividad, repetibilidad y rentabilidad.
La electroerosionadora de hilo ROBOCUT de FANUC funciona con fiabilidad desde hace más de 30 años.
Tasa de fallos extremadamente baja en todo el conjunto de productos FANUC in situ.
Asistencia al cliente de FANUC fiable.
Inspírate
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Corte por electroerosión por hilo
La electroerosión por hilo (EDM) es un proceso de fabricación de precisión que utiliza un hilo fino cargado eléctricamente para cortar formas y contornos intrincados en metales duros y materiales conductores. El hilo genera una serie de descargas eléctricas rápidas que erosionan el material con extrema precisión sin aplicar fuerza mecánica. Este método sin contacto permite fabricar piezas muy detalladas y complejas con excelentes acabados superficiales, por lo que resulta esencial para industrias que requieren un mecanizado preciso, como la aeroespacial, la médica y la de fabricación de moldes.
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.
Torneado CNC
El torneado CNC es un proceso de mecanizado en el que una herramienta de corte elimina material de una pieza giratoria para crear formas cilíndricas precisas. Es ideal para producir piezas con geometrías complejas y tolerancias estrechas. Para maximizar el rendimiento de su centro de torneado o torno, es esencial disponer de un buen CNC capaz de gestionar y optimizar toda una serie de procesos de torneado. Además de maximizar la productividad, un buen CNC también le proporcionará la flexibilidad necesaria para reducir los plazos de entrega en lotes pequeños.
Mecanizado complejo para la industria del automóvil
Precisión y eficacia en la fabricación de automóviles