Skip to main content
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-30饾憱A Food

El robot colaborativo CRX-30饾憱A/L de grado alimentario est谩 dise帽ado para las industrias de alimentaci贸n y bebidas. Equipado con grasa NSF-H1 apta para uso alimentario, pintura epoxi blanca y chapado resistente a la corrosi贸n y a los productos qu铆micos, el cobot CRX-30饾憱A apto para uso alimentario es una soluci贸n ideal para la manipulaci贸n de alimentos, entornos h煤medos o requisitos de higiene estrictos. Tiene una capacidad de carga de 30 kg y un alcance de 1.756 mm, lo que lo convierte en el cobot m谩s pesado de la serie CRX de robots colaborativos. Su Tablet Teach Pendant (TP) ofrece a los clientes una forma r谩pida y sencilla de programarlo, con funciones f谩ciles de usar e intuitivas de arrastrar y soltar. Los cobots de la serie CRX tienen una vida 煤til de 8 a帽os sin mantenimiento y la fiabilidad industrial demostrada que esperan los clientes de FANUC.
Capacidad de carga del robot
30 kg
Alcance del robot
1756 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminaci贸n con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benef铆ciese de un dise帽o con revestimiento epoxi blanco, chapado resistente al 贸xido/productos qu铆micos y clasificaci贸n IP67.
Text

Movimiento Under-Flip 煤nico

Puede trabajar en espacios m谩s reducidos gracias al movimiento Under-Flip . Es la soluci贸n perfecta para aquellas aplicaciones que requieren una mayor capacidad de carga en un espacio reducido.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Gran repetibilidad

Repita el mismo movimiento varias veces con exactamente la misma destreza gracias a una repetibilidad de hasta +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido del tacto y de la sensibilidad

Benef铆ciese de un tacto ligero: todos los CRX incluyen de serie funciones internas de detecci贸n de fuerza, lo que proporciona al robot el sentido del tacto y la sensaci贸n sin necesidad de hardware o software adicional.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ense帽anza con guiado manual

El CRX puede aprender f谩cilmente de usted. Solo tiene que utilizar la funci贸n de ense帽anza con guiado manual para ense帽ar y guiar a su robot hasta la posici贸n deseada y guardarla en la tablet mediante la funci贸n de arrastrar y soltar.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

F谩cil de conectar

Integraci贸n sencilla de dispositivos perif茅ricos de terceros con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plug-ins aprobados por FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
30 kg
Alcance del robot
1756 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

La serie CRX de robots colaborativos simplifica y agiliza la puesta en marcha de su automatizaci贸n. Integre f谩cilmente dispositivos perif茅ricos con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plugins aprobados por FANUC. Descubra la selecci贸n ahora.

Descubra la serie de productos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Seguro, flexible, r谩pido de implantar y f谩cil de programar. Descubra ahora nuestra serie CRX.

Insp铆rese