DR-3饾憱B/8L
Compartir
El robot DR-3饾憱B/8L Delta, con sus 8 kg de capacidad de carga, 1.600 mm de alcance horizontal, 500 mm de alcance vertical y una inercia de mu帽eca de 0,2 kgm2, ofrece versatilidad en diversos sectores. Rendimiento excepcional, con velocidades de hasta 5.500 mm/s, ideal para tareas de pick & place y Packaging, especialmente en los sectores alimentario y farmac茅utico.
Capacidad de carga del robot
8 kg
Alcance del robot
1600 mm
ejes
4
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Casos pr谩cticos
Aplicaciones
Industrias
Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s
SABO-DEMO
La automatizaci贸n es la mejor medicina en DEMO
Un actor clave en la industria farmac茅utica, mejor贸 significativamente sus capacidades de producci贸n con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integraci贸n de robots FANUC, DEMO optimiz贸 los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisi贸n y productividad general en sus operaciones.
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los m茅todos manuales. Garantice una precisi贸n y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producci贸n de alta calidad. Aumentar la velocidad de producci贸n al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatizaci贸n una inversi贸n estrat茅gica para cualquier operaci贸n de fabricaci贸n.
Inspecci贸n visual
La tecnolog铆a de inspecci贸n por visi贸n mejora sus procesos de fabricaci贸n con sistemas automatizados basados en im谩genes que inspeccionan y analizan objetos con precisi贸n. Las soluciones avanzadas de inspecci贸n por visi贸n utilizan c谩maras, sensores y software de 煤ltima generaci贸n para capturar y procesar im谩genes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad m谩s exigentes.
Soluciones a medida para su sector
Alimentaci贸n y bebidas
La alimentaci贸n y las bebidas son nuestro pan de cada d铆a. P贸ngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Almacenamiento, Log铆stica, Correos y Paqueter铆a
La amplia oferta de robots de almac茅n de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatizaci贸n a su almac茅n, centro de distribuci贸n, centro de cumplimiento, etc.