CRX-10饾憱A/L Paint
Compartir
El robot colaborativo CRX-10饾憱A/L Paint est谩 dise帽ado espec铆ficamente para su uso en los sectores de la pintura, el recubrimiento en polvo y/o l铆quido y la fibra de vidrio. Dise帽ado para cumplir las estrictas normas de seguridad a prueba de explosiones, tiene una Capacidad de carga de 10 kg y un Alcance de 1418 mm con un movimiento 煤nico de volteo hacia abajo. La serie CRX ofrece una interfaz de programaci贸n de FANUC con una sencilla tecnolog铆a de arrastrar y soltar en una tablet TP colgante. La facilidad de programaci贸n, combinada con la tecnolog铆a de renombre mundial de FANUC y la detecci贸n de contacto sensible, permite al CRX-10饾憱A/L Paint trabajar de forma segura junto a las personas en aplicaciones de pintura y revestimiento. Los cobots CRX tienen una garant铆a de 8 a帽os sin mantenimiento y la fiabilidad industrial demostrada que esperan los clientes de FANUC.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
ejes
6
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Pintura
Proporcione una precisi贸n y uniformidad inigualables en aplicaciones de pintura rob贸tica, manteniendo una mano firme y una velocidad constante para garantizar una cobertura uniforme con cada recorrido y pulverizaci贸n. Mejore la eficiencia y reduzca los tiempos de entrega con sistemas rob贸ticos capaces de funcionar de forma continua y sin fatiga. Utilice soluciones de pintura robotizadas rentables, seguras y flexibles para una gran variedad de tareas.
Soluciones a medida para su sector
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria del autom贸vil
Excelencia en automoci贸n: Las vers谩tiles soluciones de automatizaci贸n de FANUC.
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria aeroespacial
Rob贸tica avanzada de FANUC: optimizaci贸n de los procesos de fabricaci贸n aeroespacial.