Skip to main content
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-20饾憱A/L

El robot colaborativo CRX-20饾憱A/L con 20 kg de capacidad de carga, 1.418 mm de alcance y un impresionante movimiento underflip, es la soluci贸n perfecta para medianas y peque帽as empresas, as铆 como para principiantes en automatizaci贸n y grandes corporaciones. La serie CRX ofrece una interfaz de programaci贸n FANUC totalmente nueva con una sencilla funcionalidad de arrastrar y soltar en una tablet Teach Pendant. La facilidad de programaci贸n combinada con la tecnolog铆a de renombre mundial de FANUC, su fiabilidad demostrada y la detecci贸n de contacto sensible permiten al CRX-20饾憱A/L trabajar de forma segura junto a las personas en una gran variedad de trabajos industriales y de fabricaci贸n. El CRX-20饾憱A/L cuenta con la clasificaci贸n IP67, que ofrece protecci贸n contra la entrada de polvo y l铆quidos en entornos industriales exigentes, y cumple plenamente las normas de seguridad ISO 10218-1. Gracias a su reducido peso, la CRX puede instalarse f谩cilmente en una amplia gama de aplicaciones, como la alimentaci贸n de m谩quinas, la manipulaci贸n de materiales o la paletizaci贸n.
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
1418 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Un cambio en el sector

Ventajas para su empresa

Text

Movimiento Under-Flip 煤nico

Puede trabajar en espacios m谩s reducidos gracias al movimiento Under-Flip . Es la soluci贸n perfecta para aquellas aplicaciones que requieren una mayor capacidad de carga en un espacio reducido.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Gran repetibilidad

Repita el mismo movimiento varias veces con exactamente la misma destreza gracias a una repetibilidad de hasta +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido del tacto y de la sensibilidad

Benef铆ciese de un tacto ligero: todos los CRX incluyen de serie funciones internas de detecci贸n de fuerza, lo que proporciona al robot el sentido del tacto y la sensaci贸n sin necesidad de hardware o software adicional.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ense帽anza con guiado manual

El CRX puede aprender f谩cilmente de usted. Solo tiene que utilizar la funci贸n de ense帽anza con guiado manual para ense帽ar y guiar a su robot hasta la posici贸n deseada y guardarla en la tablet mediante la funci贸n de arrastrar y soltar.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

F谩cil de conectar

Integraci贸n sencilla de dispositivos perif茅ricos de terceros con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plug-ins aprobados por FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima versatilidad

Trabaja en modo de paletizado y se desplaza linealmente por singularidades. Esto le proporciona la flexibilidad necesaria para utilizarlo como un robot de paletizado completo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
1418 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

La serie CRX de robots colaborativos simplifica y agiliza la puesta en marcha de su automatizaci贸n. Integre f谩cilmente dispositivos perif茅ricos con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plugins aprobados por FANUC. Descubra la selecci贸n ahora.

Descubra la serie de productos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Seguro, flexible, r谩pido de implantar y f谩cil de programar. Descubra ahora nuestra serie CRX.

Insp铆rese