Skip to main content
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200饾憱D/14L

El LR Mate 200饾憱D/14L tiene un dise帽o mec谩nico avanzado y compacto que establece nuevos est谩ndares de capacidad de carga dentro de la serie LR Mate. Este modelo de robot ofrece una relaci贸n peso-carga excepcional, con un peso de s贸lo 27 kg y una impresionante capacidad de carga de 14 kg. Dise帽ado para una integraci贸n perfecta en c茅lulas compactas, montaje directo en m谩quinas y l铆neas de producci贸n, es la soluci贸n ideal para tareas que exigen un elevado momento e inercia en la mu帽eca. Ya se trate de aplicaciones de manipulaci贸n, carga, descarga o montaje, el LR Mate 200饾憱D/14L redefine la eficiencia y el rendimiento.
Capacidad de carga del robot
14 kg
Alcance del robot
911 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Excelente relaci贸n Peso/Capacidad de carga

Benef铆ciese de una instalaci贸n sencilla, especialmente en espacios reducidos, gracias a una excelente relaci贸n peso (27 kg)/carga 煤til (14 kg).
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de una mu帽eca y un cuerpo a prueba de agua y polvo para obtener la mayor vida 煤til posible y un tiempo de actividad excepcional. Su elecci贸n ideal para trabajar en entornos polvorientos, llenos de mangueras y fundidos a presi贸n.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situaci贸n

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en techo o en 谩ngulo. Con sus unidades mec谩nicas selladas (IP67), puede incluso integrarse directamente en una m谩quina herramienta.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Integraci贸n simplificada y reducci贸n de costes gracias a 6DI/6DO en el conector de eje J3 para admitir pinzas a bordo, as铆 como v谩lvulas solenoide dobles x 2 integradas y l铆neas de aire de serie.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Reduzca los tiempos de ciclo y benef铆ciese de dise帽os de c茅lula m谩s flexibles permitiendo que varios robots trabajen muy cerca gracias a la funci贸n de volteo inteligente.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
14 kg
Alcance del robot
911 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas e informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Ligero y compacto. Descubra ahora nuestra serie LR Mate.


Insp铆rese