Skip to main content
The FANUC ARC Mate/35-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120饾憱D/35

El ARC Mate 120饾憱D/35 es un robot de soldadura por arco con una velocidad de eje y una precisi贸n extraordinarias, que ofrece un alto rendimiento en un tama帽o compacto. Su dise帽o estilizado y ligero garantiza un mayor rendimiento, mientras que el brazo y la mu帽eca compactos proporcionan un acceso m谩ximo, ideal para entornos de producci贸n abarrotados. El acabado liso repele la suciedad y simplifica la limpieza, mientras que la facilidad de instalaci贸n y el cableado interno evitan los enganches. Con una gran capacidad de carga de 35 kg, este modelo manipula sin esfuerzo piezas pesadas y equipos de soldadura, por lo que resulta esencial para aplicaciones de gran carga.
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload Arc welding (Robot) in black. SVG format.

Ideal para equipos pesados

Su elecci贸n ideal para manipular piezas pesadas, equipos pesados de soldadura y equipos adicionales con cargas 煤tiles de hasta 35 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca hueca para trazados de alta densidad

Benef铆ciese de un enrutamiento f谩cil a trav茅s de la gran mu帽eca hueca de 57 mm, que permite una articulaci贸n completa para utilidades adicionales como tubos de aire, sensor de seguimiento de costura o cables de visi贸n.
Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programaci贸n sencilla

Programaci贸n e instalaci贸n sencillas gracias a un paquete de mangueras de soldadura totalmente integrado y a un sistema de gesti贸n de cables que evita los enganches.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias gracias al estilizado brazo rob贸tico curvado, ideal para soldar en espacios estrechos y de dif铆cil acceso.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Est谩ndar IP67

Ideal para aplicaciones sucias de soldadura o corte, la protecci贸n IP67 de los ejes de la mu帽eca protege al robot de la humedad y el polvo, y las superficies extra lisas minimizan las salpicaduras.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Dise帽ado especialmente para aplicaciones de soldadura por arco. Explore ahora nuestra serie ARC Mate.

Insp铆rese