Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120饾憱D/12L

El ARC Mate 120饾憱D/12L es un robot de soldadura por arco de brazo largo que garantiza un mayor alcance para piezas de mayor tama帽o, mientras que las extraordinarias velocidades de los ejes y la precisi贸n garantizan unos resultados 贸ptimos. Su versatilidad queda demostrada por su capacidad para soldar piezas de gran tama帽o, gracias a un brazo superior extendido. Mantiene la limpieza sin esfuerzo con superficies lisas para reducir la acumulaci贸n de suciedad. El estilizado y curvado brazo J2 minimiza las interferencias, mientras que su gran rigidez garantiza una excelente repetibilidad. El paquete de mangueras de soldadura totalmente integrado y la gesti贸n de cables agilizan las operaciones para una productividad sin problemas.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
2272 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programaci贸n sencilla

Programaci贸n e instalaci贸n sencillas gracias a un paquete de mangueras de soldadura totalmente integrado y a un sistema de gesti贸n de cables que evita los enganches.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca hueca para trazados de alta densidad

Benef铆ciese de un enrutamiento f谩cil a trav茅s de la gran mu帽eca hueca de 57 mm, que permite una articulaci贸n completa para utilidades adicionales como tubos de aire, sensor de seguimiento de costura o cables de visi贸n.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Amplia zona de trabajo

Benef铆ciese del mayor alcance de la gama ARC Mate con 2.272 mm para aplicaciones de soldadura en las que el alcance es esencial.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias gracias al estilizado brazo rob贸tico curvado, ideal para soldar en espacios estrechos y de dif铆cil acceso.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Est谩ndar IP67

Ideal para aplicaciones sucias de soldadura o corte, la protecci贸n IP67 de los ejes de la mu帽eca protege al robot de la humedad y el polvo, y las superficies extra lisas minimizan las salpicaduras.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
2272 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Dise帽ado especialmente para aplicaciones de soldadura por arco. Descubra ahora nuestra serie ARC Mate.

Insp铆rese