Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100饾憱D

El ARC Mate 100饾憱D es un robot de soldadura por arco dise帽ado para c茅lulas de soldadura compactas. Su sofisticado dise帽o curvado facilita el trabajo en espacios reducidos y se complementa con un brazo y una mu帽eca huecos para mejorar la agilidad. La manguera de soldadura totalmente integrada y los cables de alimentaci贸n optimizan el uso del espacio de trabajo. Con una gran rigidez y un movimiento estable, es perfecta para aplicaciones de soldadura por arco. Con una capacidad de carga de hasta 12 kg y un alcance de 1441 mm, este robot ofrece r谩pidas velocidades de movimiento para aumentar la productividad.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideal para instalaciones compactas

Aproveche al m谩ximo el espacio y trabaje sin esfuerzo en c茅lulas de soldadura compactas gracias a su ingenioso dise帽o curvo.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca hueca para trazados de alta densidad

Benef铆ciese de un enrutamiento f谩cil a trav茅s de la gran mu帽eca hueca de 57 mm, que permite una articulaci贸n completa para utilidades adicionales como tubos de aire, sensor de seguimiento de costura o cables de visi贸n.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Enrutamiento f谩cil

Agilice el dise帽o de su c茅lula y reduzca las interferencias con los equipos perif茅ricos gracias al f谩cil enrutamiento de los cables de soldadura, suministros de terceros y sensores a trav茅s del gran reductor hueco J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta versatilidad

Libere valioso espacio en el suelo para otros equipos o procesos con las vers谩tiles opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Est谩ndar IP67

Ideal para aplicaciones sucias de soldadura o corte, la protecci贸n IP67 de los ejes de la mu帽eca protege al robot de la humedad y el polvo, y las superficies extra lisas minimizan las salpicaduras.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Dise帽ado especialmente para aplicaciones de soldadura por arco. Explore ahora nuestra serie ARC Mate.

Insp铆rese

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver鈥檚 Seat

The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.