Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200饾憱D/7H

El LR Mate 200饾憱D/7H es un robot de 5 ejes ideal para tareas de alta velocidad y que cabe f谩cilmente en espacios reducidos. Este modelo ofrece una amplia gama de opciones de personalizaci贸n, incluidas funciones inteligentes como la visi贸n y paquetes de aplicaciones a medida. Su adaptabilidad y funciones avanzadas lo convierten en el robot perfecto para las demandas de automatizaci贸n m谩s exigentes.
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
ejes
5
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Rendimiento m谩ximo en 5 ejes

Elija la rentable unidad de 5 ejes y acelere sus aplicaciones de paletizado a帽adiendo la flexibilidad de un 5潞 eje.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de una mu帽eca y un cuerpo a prueba de agua y polvo para obtener la mayor vida 煤til posible y un tiempo de actividad excepcional. Su elecci贸n ideal para trabajar en entornos polvorientos, llenos de mangueras y fundidos a presi贸n.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

M谩s rendimiento

Aumente su productividad con potentes servomotores y un brazo de gran rigidez para lograr una alta aceleraci贸n y tiempos de ciclo r谩pidos. Benef铆ciese de un movimiento suave y sin vibraciones incluso a altas velocidades de funcionamiento.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situaci贸n

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en techo o en 谩ngulo. Con sus unidades mec谩nicas selladas (IP67), puede incluso integrarse directamente en una m谩quina herramienta.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Integraci贸n simplificada y reducci贸n de costes gracias a 6DI/6DO en el conector de eje J3 para admitir pinzas a bordo, as铆 como v谩lvulas solenoide dobles x 2 integradas y l铆neas de aire de serie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
ejes
5
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas e informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y optmizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y optimizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Ligero y compacto. Descubra ahora nuestra serie LR Mate.

Insp铆rese