ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus
Compartir
Para operaciones de alta precisión en un espacio reducido, esta solución destaca como la mejor opción. Con capacidad para sujetar con seguridad varias piezas en función de su tamaño, este modelo de recorrido medio es una solución de mecanizado excepcional. Además, incluye un vanguardista cambiador automático de herramientas (ATC) de 28 herramientas para aumentar aún más la eficacia y la versatilidad.
Tamaño de la mesa
650x400 mm
Recorrido X/Y/Z
500/400/400
Carga máxima de la mesa
400 kg
Inspírate
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Inspírate en el éxito de los demás
EUROEDIL
EUROEDIL disfruta de una mayor velocidad de corte y un mayor rendimiento con las máquinas FANUC
Con sus nuevas máquinas FANUC in situ, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa han mejorado notablemente.
ZAP-Mechanika
FANUC ofrece una visión de futuro en ZAP
Si bien el mecanizado puede beneficiarse enormemente de la adopción de un robot que se ocupe de las máquinas, la adición de cámaras 3D introduce un nivel extra de inteligencia que conduce a la producción autónoma y a beneficios particulares para los fabricantes.
Ajuste perfecto para su aplicación
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.
Mecanizado en 5 ejes
El mecanizado CNC de 5 ejes implica el movimiento simultáneo a lo largo de cinco ejes: tres lineales (X, Y, Z) y dos giratorios. Esta capacidad permite la creación de piezas complejas en una sola configuración, mejorando significativamente la precisión y la eficiencia. Al mover la herramienta de corte y la pieza de trabajo a lo largo de estos cinco ejes diferentes, el CNC de 5 ejes puede producir formas muy complejas y características detalladas.
Soluciones a medida para su sector
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.
Mecanizado complejo para la industria médica
Excelencia en fabricación médica con la tecnología de FANUC.
Mecanizado complejo para la industria del automóvil
Precisión y eficacia en la fabricación de automóviles
Mecanizado complejo para la industria aeroespacial
Optimice los procesos de fabricación aeroespacial con las soluciones de mecanizado complejo de última generación de FANUC.