Skip to main content
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Funciones del software de compensación de desplazamiento térmico

Los centros de mecanizado de la serie ROBODRILL, famosos por su precisión y eficacia, están equipados con funciones avanzadas que garantizan unos resultados de mecanizado precisos y fiables. Entre estas características, la función de software de Compensación de Desplazamiento Térmico desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la precisión dimensional en condiciones térmicas variables. En este texto, profundizaremos en la función estándar de Compensación de Desplazamiento Térmico y en la función opcional AI Compensación de Desplazamiento Térmico II, que contribuyen a mejorar el Rendimiento de los centros de mecanizado ROBODRILL.

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.