/
FANUC ROBODRILL Mesas giratorias
FANUC ROBODRILL Mesas giratorias
Compartir
Las mesas giratorias FANUC ROBODRILL son un complemento esencial para el mecanizado de múltiples caras. Estas mesas giratorias DDR ofrecen un mecanismo de accionamiento directo que garantiza una velocidad y precisión excepcionales. Son muy resistentes al desgaste, lo que reduce los costes de mantenimiento, y ofrecen una inmejorable relación calidad-precio. Aumente sus capacidades de mecanizado con las mesas giratorias FANUC ROBODRILL y experimente un nuevo nivel de rendimiento y eficiencia.
- Principales ventajas
- Modelos
- Opciones
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Precisión excepcional
Las mesas giratorias FANUC ROBODRILL ofrecen una precisión inigualable, garantizando que incluso las tareas de mecanizado más complejas se ejecuten a la perfección.
Reducción de los costes de mantenimiento
Estas mesas giratorias son muy resistentes al desgaste, lo que reduce al mínimo el tiempo de inactividad y los gastos de mantenimiento, convirtiéndolas en una opción rentable para los fabricantes.
Relación calidad-precio superior
Gracias a su mecanismo de accionamiento directo y a su excelente rendimiento y rigidez, las mesas giratorias FANUC ROBODRILL ofrecen un valor insuperable, mejorando la productividad sin arruinarse.
Modelos
La solución adecuada para su empresa
DDR𝑖B
Gracias a su motor de accionamiento directo y a su mayor rigidez, la FANUC ROBODRILL DDR𝑖B se integra a la perfección como el eje adicional ideal para su máquina ROBODRILL. Disfrute de ventajas como un indexado ultrarrápido en tan sólo 0,55 segundos (incluyendo el desmontaje y el amarre) y un impresionante par de amarre de 700 Nm. Con su excepcional precisión y fiabilidad, el DDR𝑖B ofrece un valor inigualable para su inversión.
DDR-T𝑖B
Descubra FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B: su solución para manipular piezas de hasta 200 kg con facilidad. Dependiendo de los requisitos específicos de su aplicación, podemos mejorar su ROBODRILL con el robusto sistema de muñón DDR-T, que engloba todas las ventajas de la mesa giratoria DDR, completa con un husillo de soporte y soportes en L. La mayor rigidez de este sistema garantiza una precisión de mecanizado aún mayor, y sólo es necesario añadir una placa de fijación para empezar. Además, el diseño inteligente de la DDR-T𝑖B garantiza que el recorrido del eje X se mantenga constante con la configuración de 3 ejes. Además, con un formidable par de apriete de 1100 Nm, está preparada para hacer frente a sus necesidades de mecanizado más exigentes.
DDR-HS𝑖B
Experimente la potencia del torneado de alta precisión y alta velocidad con la mesa giratoria DDR-HS𝑖B de FANUC. Diseñada para integrarse perfectamente con su CNC FANUC, la DDR-HS𝑖B libera todo el potencial de las funciones de torneado. Obtenga una precisión de indexado inigualable, una potente fuerza de sujeción a la par con el modelo DDR𝑖B y un proceso de configuración fácil de usar con ajuste automático de los parámetros del servo en función de su carga de trabajo.
Opciones
Función de sujeción/desujeción automática para DDR
La función de sujeción/desujeción automática para DDR aporta varias ventajas al proceso de mecanizado.
Esta función consiste en soltar automáticamente el DDR cuando se ejecuta un comando de posicionamiento y, a continuación, sujetarlo una vez finalizada la indexación del DDR. Incluso permite la sujeción solapada y el movimiento de posicionamiento simultáneo de otros ejes.
DDR-T - Sistema de muñón con DDR
El sistema de muñón DDR-T de gran rigidez combina las ventajas de la mesa giratoria DDR con un soporte de cola y soportes en L. Este avanzado diseño mejora la rigidez, lo que le permite alcanzar grados aún mayores de precisión de mecanizado.
Esta innovadora solución está diseñada para reducir los tiempos de ciclo, aumentar la productividad y gestionar eficazmente los requisitos de posicionamiento de la rotación.
Integración de placas de fijación sin esfuerzo
Añadir una placa de fijación es todo lo que necesita para elevar su mecanizado de precisión. El práctico diseño de DDR-T garantiza que el recorrido del eje X existente se mantenga coherente con el diseño de 3 ejes, lo que facilita el proceso de Integración.
Junta Rotativa (DDR𝑖Lado B)
Aumente la versatilidad de su configuración con una junta rotativa en el lado DDR𝑖B.
Junta rotativa (lado del soporte de cola)
Optimice aún más sus capacidades de mecanizado con una junta rotativa en el lado de apoyo de la cola.