Mejore la eficiencia y la precisión de su mecanizado CNC con nuestro monitor de carga de corte FANUC para PC y 𝑖HMI. Esta innovadora solución ofrece supervisión de la carga de corte en tiempo real directamente en su PC e interfaz 𝑖HMI.
Nuestro sistema inteligente detecta rápidamente la rotura de la herramienta, evitando costosos errores de mecanizado y maximizando el tiempo de actividad. El monitor de carga de corte se integra perfectamente con su sistema FANUC existente, proporcionando una experiencia de monitorización completa y fácil de usar.
Principales ventajas
Características principales
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Relación coste-eficacia
Optimiza los procesos de corte y minimiza los riesgos de daños en las máquinas, lo que se traduce en un ahorro sustancial a largo plazo y un fuerte retorno de la inversión.
Control en tiempo real
Proporciona supervisión y análisis inmediatos de las cargas de corte, lo que facilita el mantenimiento proactivo y la optimización operativa, cruciales para maximizar la productividad y el tiempo de actividad.
Facilidad de Integración
El sistema es compatible con interfaces de PC e 𝑖HMI, lo que permite una integración perfecta en los procesos de fabricación existentes.
Precisión mejorada
Las avanzadas funciones de supervisión garantizan un corte de alta precisión, mejorando la calidad del producto y reduciendo los residuos.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Maximizar la vida útil de las herramientas y optimizar la producción
Esta sólida solución dota a sus operaciones de la inteligencia basada en datos necesaria para mantenerse a la cabeza del mercado. Disfrute de un control inigualable de sus procesos de mecanizado.
Control de la carga de corte en tiempo real
Proporciona una vista en directo de la carga de corte directamente en su PC y 𝑖HMI para obtener información instantánea.
Reducción del desgaste de las Máquinas
Evita que una carga excesiva dañe su máquina CNC, minimizando los costes de reparación y alargando su vida útil.
Integración perfecta
Se integra sin esfuerzo con su sistema FANUC existente para ofrecer una experiencia de supervisión completa y fácil de usar.