Grip GmbH Handhabungstechnik
Un buen agarre en el mecanizado: ROBODRILL multiplica por seis su capacidad de mecanizado
Con el aumento de la demanda mundial de robots, Grip GmbH necesitaba más capacidad de centros de mecanizado para mejorar la productividad y reducir costes. Eligieron los avanzados centros de mecanizado ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV de FANUC, conocidos por su velocidad, precisión, fiabilidad y flexibilidad, incluso para lotes de un solo componente. Estas máquinas, que incorporan un robot FANUC y un innovador sistema de manipulación de herramientas y piezas, permiten la producción sin operario de series pequeñas y piezas individuales. Esta solución multiplicó casi por seis la capacidad de mecanizado de Grip GmbH.
Compartir
Velocidad, precisión y fiabilidad con los centros de mecanizado FANUC.
FANUC LR Mate 200𝑖D robot industrial con versión avanzada de la última serie D.
Velocidad, flexibilidad y la mejor relación precio-rendimiento con FANUC.
Excelente soporte técnico de FANUC.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Todas las industrias
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización , diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.