FANUC mejora la producción aeroespacial con soluciones integrales de moldeo por inyección, que abarcan moldeo estándar, moldeo por inserción, sobremoldeo, piezas de precisión y tecnologías LSR. Nuestra oferta va más allá de máquinas de 15T a 500T e incluye sofisticados sistemas de automatización que mejoran la eficiencia y la calidad de una gran variedad de componentes aeroespaciales. Esta combinación de maquinaria de última generación y automatización sin fisuras respalda los altos estándares de la industria para componentes estructurales, interiores y ópticos. Con FANUC, el avance de la innovación en la fabricación aeroespacial se convierte en un logro tangible.
Las máquinas de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT aportan precisión CNC de última generación al sector aeroespacial, garantizando piezas de alta calidad y uniformes en cada ciclo. Su diseño energéticamente eficiente y sus características superiores de protección de moldes las convierten en una opción óptima para producir componentes aeroespaciales ligeros y duraderos
.
Moldeo por inserción
Sobremoldeado
Etiquetado en molde
Moldeo por inyección de precisión
Moldeo LSR
Moldeo multimaterial
El moldeo por inserción permite la Integración de inserciones metálicas dentro de componentes de plástico, mejorando la durabilidad y la funcionalidad. La tecnología de FANUC garantiza una colocación y unión precisas, produciendo piezas que resisten las condiciones extremas de las aplicaciones aeroespaciales.
El sobremoldeo combina múltiples materiales para crear componentes complejos y multifuncionales en un único proceso. Las capacidades de sobremoldeo de FANUC proporcionan una adhesión y una integridad estructural superiores, cruciales para piezas aeroespaciales que requieren características de rendimiento avanzadas.
El etiquetado en molde (IML) integra el etiquetado en el proceso de moldeo, lo que da como resultado acabados duraderos y de alta calidad. Las soluciones IML de FANUC ofrecen una producción fluida y eficiente de componentes aeroespaciales con un etiquetado preciso y permanente, lo que garantiza una fácil identificación y trazabilidad.
El moldeo por inyección de precisión es vital para producir componentes aeroespaciales complejos con tolerancias exactas. La tecnología de moldeo de precisión de FANUC garantiza la repetibilidad y la precisión, asegurando que cada pieza cumpla con los más altos estándares de la industria aeroespacial.
El moldeo de caucho de silicona líquida (LSR) se utiliza para fabricar piezas flexibles de alto Rendimiento para aplicaciones aeroespaciales. Los sistemas de moldeo de LSR de FANUC proporcionan una calidad y precisión constantes, esenciales para componentes que demandan una durabilidad y Rendimiento excepcionales en condiciones extremas.
La versatilidad de ROBOSHOT se extiende al moldeo multimaterial, lo que permite fabricar componentes de automoción con distintos materiales en un solo molde. Esta capacidad resulta beneficiosa para crear piezas híbridas con distintas propiedades, como la combinación de materiales rígidos y flexibles.
Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.