Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Esta máquina compacta destaca en aplicaciones de micromoldeo, especializándose en la fabricación de precisión para industrias como la de lentes, óptica y engranajes. Centrada en la fiabilidad y la precisión, nuestra serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B garantiza un Rendimiento constante, cumpliendo con confianza los estrictos estándares de diversos sectores.
Tonelaje
300 kN | 30 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
310x290 mm
Diámetro del tornillo (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ofrece mayor velocidad y presión, más opciones de husillo y control servo-core de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de FANUC ROBOSHOT 50–70% vs hidráulica y 10–15% vs competencia. Bajo mantenimiento, alta disponibilidad, TCO bajo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

FANUC ROBOSHOT usa servomotores FANUC CNC para un control preciso, con máxima aceleración y alta precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT ofrece el CNC más fiable del mundo. Fácil de usar, con interfaces estándar, garantiza rapidez y calidad constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

FANUC ROBOSHOT reduce costes con bajo mantenimiento, alta disponibilidad, menos componentes y mínimo desgaste. Sin preocupaciones por costes.
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y enfoque en la precisión, FANUC garantiza alta fiabilidad y productos duraderos, apoyando operaciones eficientes.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece funciones de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil, reducir costes, maximizar la disponibilidad y mejorar la seguridad.

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
Double toggle
Tonelaje
300 kN | 30 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble
330-150 mm
Carrera de sujeción
230 mm
Diámetro del anillo de fijación
100 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
310x290 mm
Tamaño de la platina, H×V
440x420 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
60 mm
Fuerza máxima del expulsor
8 kN | 0.8 tonf
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
14
16
18
20
22
Carrera de inyección (mm)
56
56
75
75
75
Volumen máximo de inyección (cm³)
9
11
19
24
29
Fuerza de contacto de la boquilla
9 kN | 0.9 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
600
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Caudal máximo de inyección (cm³)
92
120
152
188
228
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
-
330
300
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
2.0 | t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en otros casos de éxito

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.