La calidad, fiabilidad y repetibilidad son fundamentales en la fabricación de productos médicos. Por ejemplo, la transparencia de muchos productos médicos implica hacer frente a las fugas de gas y los cambios de viscosidad. En este caso, las funciones de preinyección y AI Metering Control contrarrestan estos problemas para garantizar la uniformidad. Además, con 6 tornillos diferentes de serie, los usuarios de ROBOSHOT pueden adaptarse fácilmente a diferentes productos.
Aprovechando la potencia de la tecnología de precisión de FANUC, nuestro proceso de moldeo por inyección ofrece la máxima calidad, fiabilidad y repetibilidad, esenciales para la fabricación de productos médicos. Con nuestros avanzados sistemas, las preocupaciones sobre la ventilación de gases o los cambios de viscosidad quedan obsoletas, lo que garantiza una producción impecable en todo momento. El control integrado del canal caliente agiliza las operaciones, mientras que nuestro compromiso con la garantía de calidad y la trazabilidad histórica es inquebrantable, lo que facilita la supervisión y la coherencia. La versatilidad rentable está en el núcleo de nuestro proceso, ofreciendo seis tamaños de husillo diferentes para diversos requisitos de producto, y con gráficos de proceso de serie, garantizamos una visión clara de la eficiencia y la excelencia de la producción.
Producción de alta eficiencia con FANUC
Moldeo por inyección de precisión
Moldeo por inserción
Las soluciones de moldeo por inyección de FANUC redefinen la producción de alta eficiencia en la industria médica. Nuestras Máquinas garantizan la máxima calidad y consistencia, equipadas para manejar las complejidades de los materiales de grado médico. El control de canal caliente integrado y los gráficos de proceso vienen de serie, lo que ofrece a los fabricantes una visión clara y controlada de sus operaciones, garantizando que cada ciclo cumpla los más altos estándares de fabricación médica.
La solución de moldeo por inyección de FANUC redefine la producción de alta eficiencia en la industria médica.
Para los componentes médicos en los que la precisión no es negociable, el moldeo por inyección de precisión de FANUC no tiene rival. Con un control absoluto de los procesos, incluidos el venteo de gas y la viscosidad, nuestras máquinas garantizan la repetibilidad y la máxima calidad del producto. La posibilidad de elegir entre seis tamaños de tornillo diferentes permite una versatilidad rentable, lo que hace que el sistema de FANUC sea ideal para una amplia gama de productos médicos de precisión. Además, la fácil garantía de calidad y la trazabilidad histórica subrayan nuestro compromiso con la fiabilidad en cada molde.
La ROBOSHOT de FANUC destaca en aplicaciones de moldeo por inserción, ofreciendo precisión y fiabilidad para incrustar piezas metálicas en plástico moldeado con una precisión excepcional.
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.