FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
Compartir
Centrada en la precisión y la fiabilidad, esta máquina cuenta con la confianza de los principales fabricantes por su capacidad para ofrecer una calidad constante en una amplia gama de aplicaciones. Tanto si se trata de moldear intrincados componentes médicos, piezas de automoción o componentes técnicos, el modelo FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity garantiza un rendimiento óptimo, lo que la convierte en la opción preferida para entornos de producción exigentes.
Tonelaje
3000 kN | 300 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
810x710 mm
Diámetro del tornillo (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Inspírate en el éxito de los demás
TESY
TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT
Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.
Poloplast
Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC
En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.
Ajuste perfecto para su aplicación
Moldeo por inyección
El moldeo por inyección es un proceso de fabricación muy eficaz que permite producir componentes de plástico complejos y de alta calidad con precisión y uniformidad. Gracias a la automatización y la robótica avanzadas, esta tecnología es esencial para las industrias que requieren una producción a gran escala, garantizando soluciones rentables sin comprometer la integridad ni el Rendimiento del producto final.
Soluciones a medida para su sector
Alimentación y bebidas
La alimentación y las bebidas son nuestro pan de cada día. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.
Moldeo por inyección avanzado para la industria aeroespacial
Optimice la fabricación aeroespacial con la avanzada experiencia en moldeo por inyección de FANUC.
Moldeo por inyección avanzado para la industria del automóvil
Excelencia en moldeo por inyección para automoción con la tecnología de FANUC.
Moldeo por inyección avanzado para la industria médica
Coherencia y fiabilidad en los procesos de fabricación de productos médicos.
Vehículos eléctricos
Nadie tiene más experiencia en la automatización de la producción de vehículos eléctricos que FANUC. Confíe en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricación de vehículos eléctricos.