Moldeo por inserción
Compartir
El moldeo por inserción, compatible con ROBOSHOT y nuestros robots, utiliza una programación precisa para insertar las piezas en los moldes, eliminando la necesidad de pasos de alineación manual, un factor crucial para el éxito de la integración. Este proceso presenta varias ventajas: mejora la seguridad de la producción automatizando la inserción de piezas, integra una inspección de calidad del 100% para obtener resultados uniformes, reduce el espacio ocupado combinando componentes y permite un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para satisfacer la demanda de grandes volúmenes.
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Productos relacionados
Inspírate en el éxito de los demás
Erkul Cosmetics
Un fabricante de cosméticos descubre la belleza de la automatización de FANUC
Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.
Ajuste perfecto para su aplicación
Serie LR Mate
Ligera y compacta, nuestra serie de robots FANUC LR Mate es la prueba: Las cosas grandes vienen en envases pequeños. Conozca el robot inteligente más versátil.
Serie M-10
Delgado, rápido, versátil. La serie M-10 de FANUC es su elección para aplicaciones de carga pequeña en las que la velocidad es esencial. El diseño aerodinámico del brazo con cable integrado y el soporte del conjunto de muñeca hueca permiten un funcionamiento sin esfuerzo, incluso en espacios de trabajo reducidos.
Serie M-20
Céntrese en la potencia y el Rendimiento con la serie M-20 de FANUC. Su diseño intencionado mejora sin esfuerzo la funcionalidad del robot. Con todas las utilidades perfectamente contenidas en el brazo, los problemas de vestimenta como enganches, desgarros y roces son cosa del pasado. Ideal para la manipulación de múltiples materiales, el M-20 es una gran elección para tareas con cargas medias.
ROBOSHOT Robot Package
El paquete Robot de la máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT le permite instalar robots FANUC en unos pocos pasos. Los robots pueden utilizarse fácilmente para cargar y descargar piezas, ensamblar, recoger y colocar, y el área de trabajo de diseño ergonómico garantiza un fácil acceso a la máquina.
FL-net (conexión de robots FANUC)
Fácil conexión con FL-NET, un bus de campo basado en Ethernet para compartir datos, con capacidad para pasar señales de seguridad entre controladores. El control CNC de ROBOSHOT agiliza la integración y reduce los errores.