Moldeo multicomponente (unidades de inyección adicionales)
Compartir
Puede utilizar ROBOSHOT para el moldeo por inyección multicomponente añadiendo unidades de inyección verticales y horizontales versátiles y fáciles de integrar. Esta avanzada técnica de moldeo le permite inyectar simultáneamente tres componentes diferentes. Estas unidades de inyección adicionales permiten inyectar dos o tres componentes diferentes en una misma tirada de producción. Equipadas con el potente CNC de FANUC, las unidades de inyección ofrecen los mismos niveles de precisión y repetibilidad que ROBOSHOT.
Principales ventajas
Unidades de inyección disponibles
Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
FANUC CNC
Aprovechando la fiabilidad probada del control CNC de FANUC, la unidad se integra a la perfección en su ROBOSHOT existente, proporcionando una interfaz familiar y fácil de usar.
Integración sencilla
La unidad se integra perfectamente en la célula ROBOSHOT existente y se monta cómodamente en el lateral de la máquina, lo que reduce al mínimo las interrupciones del flujo de trabajo.
Unidades de inyección disponibles
Unidad de inyección vertical (ROBOSHOT SI-20A)
Esta unidad de inyección vertical se integra a la perfección con su ROBOSHOT existente, ofreciendo varias ventajas. Dos tipos diferentes de unidad se adaptan a una amplia gama de modelos ROBOSHOT, desde 100 hasta 300 toneladas de fuerza de cierre. La unidad utiliza el último CNC de FANUC para un moldeo preciso y uniforme de alta calidad, todo ello manteniendo un tamaño compacto gracias a su diseño de armario eléctrico que ahorra espacio. Además, la pantalla de funcionamiento de la unidad se integra perfectamente en la pantalla de funcionamiento existente de ROBOSHOT, proporcionando una interfaz de usuario familiar y cómoda. Además, puede controlar la unidad directamente desde la ROBOSHOT 𝑖HMI, eliminando la necesidad de un panel de control independiente.
Unidad de inyección horizontal (ROBOSHOT SI-300HA)
La unidad de inyección horizontal ROBOSHOT SI-300HA ofrece una ampliación versátil para su célula ROBOSHOT. Puede montarse cómodamente en el lateral de su máquina existente, independientemente de su fuerza de sujeción inicial (100 toneladas o más). Esta unidad se integra perfectamente en su configuración actual y, para una flexibilidad aún mayor, dispone de servomotores FANUC opcionales para controlar las mesas giratorias. El SI-300HA aprovecha la fiabilidad probada del control CNC de FANUC y cuenta con la ventaja de ser intercambiable entre diferentes modelos ROBOSHOT (con modificaciones opcionales de hardware en la máquina).
Documentos
Descargar para información adicional
Acceda a las especificaciones técnicas y a la nformación sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.