FANUC mejora la producción de automóviles con soluciones integrales de moldeo por inyección, que abarcan desde el moldeo estándar, el moldeo por inserción, el sobremoldeo, las piezas de precisión y ópticas hasta las tecnologías LSR. Nuestra oferta va más allá de Máquinas de 15T hasta 500T, para incluir sofisticados sistemas de automatización, mejorando la eficiencia y la calidad de una gran variedad de componentes. Esta combinación de maquinaria de última generación y automatización sin fisuras respalda los altos estándares de la industria para componentes interiores, exteriores y ópticos. Con FANUC, el avance de la innovación en la fabricación de automóviles se convierte en un logro tangible.
Equipada con funciones especializadas para hacer frente a desafíos como la ventilación de gas y las variaciones en el tiempo y el volumen de plastificación, ROBOSHOT de FANUC destaca en la producción de grandes volúmenes de componentes de automoción. Reconocida como la máquina más fiable del mercado, ROBOSHOT produce piezas impecables con rapidez y requiere un mantenimiento mínimo. Su adaptabilidad a los frecuentes cambios de producción en la industria del automóvil es inigualable, gracias a la disponibilidad de seis tamaños de husillo diferentes. Esta característica garantiza la inigualable versatilidad de ROBOSHOT, que permite a los fabricantes realizar una amplia gama de tareas con una sola máquina, agilizando las operaciones y mejorando la eficiencia. Además, la avanzada función de regeneración de energía de ROBOSHOT permite la recuperación inteligente de energía: Esto representa un enorme ahorro tanto en términos de emisiones de CO₂ como de facturas de energía.
Piezas de ingeniería de precisión
Máxima calidad de diseño
Componentes ópticos impecables
Moldeo multimaterial
Moldeo por inserción
Sobremoldeado
Etiquetado en molde
Moldeo LSR
Sostenibilidad y emisiones de CO₂
FANUC ROBOSHOT es la solución adecuada para moldear piezas de ingeniería de precisión como engranajes, cojinetes y otros componentes críticos utilizados en el ensamblaje de automóviles. La alta velocidad y la precisión de ROBOSHOT contribuyen a la fiabilidad de la fabricación de estas piezas intrincadas y esenciales.
Los componentes del interior de los automóviles, como los embellecedores del salpicadero, los botones y los paneles, requieren un moldeado preciso para cumplir las especificaciones de diseño. Las avanzadas capacidades de control y supervisión de FANUC ROBOSHOT ayudan a conseguir una calidad uniforme en la producción de elementos interiores y piezas complejas, como conectores.
La tecnología de FANUC ROBOSHOT permite a los robots de la empresa producir piezas de alta calidad con una gran precisión.
Para aplicaciones que implican componentes ópticos como lentes y guías de luz en sistemas de iluminación de automóviles, la precisión de ROBOSHOT garantiza el moldeo de piezas con una claridad excepcional y defectos mínimos, cumpliendo con los estrictos estándares de calidad exigidos en la industria del automóvil.
La versatilidad de ROBOSHOT se extiende al moldeo multimaterial, lo que permite fabricar componentes de automoción con distintos materiales en un solo molde. Esta capacidad resulta beneficiosa para crear piezas híbridas con distintas propiedades, como la combinación de materiales rígidos y flexibles.
ROBOSHOT de FANUC destaca en aplicaciones de moldeo por inserción, ofreciendo precisión y fiabilidad para incrustar piezas metálicas en plástico moldeado con una precisión excepcional.
ROBOSHOT de FANUC ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones de sobremoldeo, uniendo a la perfección diferentes materiales para obtener componentes de automoción duraderos y de alta calidad.
ROBOSHOT de FANUC mejora las aplicaciones de etiquetado en molde (IML), garantizando una integración precisa y eficaz de las etiquetas dentro de los componentes de plástico para obtener acabados de alta definición.
ROBOSHOT de FANUC destaca en las aplicaciones de LSR, ofreciendo una precisión y consistencia sin precedentes en el moldeo de caucho de silicona líquida.
Con la tecnología de ejes de accionamiento 100% eléctrico, FANUC ROBOSHOT le proporciona la máxima eficiencia energética y las mínimas emisiones de CO₂.
Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.