The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Diseñada para sobresalir en los negocios de conectores, fabricación de automóviles, producción de electrónica, fabricación de dispositivos médicos y fabricación de bienes de consumo, esta máquina ofrece una calidad y precisión constantes. Su avanzada tecnología de moldeo multicomponente 2K garantiza una flexibilidad inigualable, lo que la convierte en la opción preferida para aplicaciones polivalentes en una amplia gama de sectores.
Tonelaje
2200 kN | 220 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
650x650 mm
Diámetro del tornillo (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ofrece mayor velocidad y presión, más opciones de husillo y control servo-core de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de FANUC ROBOSHOT 50–70% vs hidráulica y 10–15% vs competencia. Bajo mantenimiento, alta disponibilidad, TCO bajo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

FANUC ROBOSHOT usa servomotores FANUC CNC para un control preciso, con máxima aceleración y alta precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT ofrece el CNC más fiable del mundo. Fácil de usar, con interfaces estándar, garantiza rapidez y calidad constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

FANUC ROBOSHOT reduce costes con bajo mantenimiento, alta disponibilidad, menos componentes y mínimo desgaste. Sin preocupaciones por costes.
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y enfoque en la precisión, FANUC garantiza alta fiabilidad y productos duraderos, apoyando operaciones eficientes.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece funciones de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil, reducir costes, maximizar la disponibilidad y mejorar la seguridad.

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
5 Point double toggle
Tonelaje
2200 kN | 220 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
650-250 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple (aumentada)
750-250 mm
Carrera de sujeción
550 mm
Diámetro del anillo de fijación
160 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
650x650 mm
Tamaño de la platina, H×V
900x900 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
150 mm
Fuerza máxima del expulsor
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Carrera de inyección (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Volumen máximo de inyección (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Fuerza de contacto de la boquilla
30 kN | 3.0 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
3
3
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
200
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Caudal máximo de inyección (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
8.7 | - t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
270 (high duty)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Caudal máximo de inyección (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
8.85 | - t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
350
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Caudal máximo de inyección (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
8.85 | - t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírate

Inspírese en otros casos de éxito

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Producción de alto rendimiento: Más piezas, menos energía

Služba Nitra, un fabricante eslovaco que suministra principalmente al sector de la automoción, ha transformado su producción mediante una amplia automatización en forma de máquinas de moldeo por inyección CNC de FANUC y robots industriales de alto rendimiento. Gracias a la modernización de sus líneas de montaje y su taller de moldeo, la empresa ha aumentado considerablemente la productividad, al tiempo que ha reducido el consumo de energía y los índices de error. El resultado es un entorno de fabricación altamente eficiente, fiable y sostenible que presta apoyo a los principales OEM y proveedores de primer nivel del sector de la automoción.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Un fabricante de cosméticos descubre la belleza de la automatización de FANUC

Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.