Optimice sus operaciones CNC con un rendimiento sin igual. Nuestro FANUC PANEL 饾憱H Pro es una unidad de visualizaci贸n de vanguardia que integra a la perfecci贸n las funciones del PC con las capacidades del CNC, ofreciendo un rendimiento y flexibilidad sin precedentes para sus operaciones de fabricaci贸n.
Con procesamiento de alta velocidad e ingenier铆a de precisi贸n, el 饾憱H Pro de FANUC garantiza tiempos de respuesta y precisi贸n r谩pidos. Integraci贸n inteligente permite la incorporaci贸n sin esfuerzo con los sistemas existentes, mientras que el aprendizaje adaptativo mejora el Rendimiento utilizando datos en tiempo real.
Fabricado para durar, nuestro FANUC 饾憱H Pro soporta entornos industriales y maximiza el tiempo de actividad con diagn贸sticos avanzados y automantenimiento. La interfaz f谩cil de usar y el acceso remoto hacen que el funcionamiento y la resoluci贸n de problemas sean sencillos y eficientes.
Principales ventajas
Caracter铆sticas principales
Opciones
Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Mantenimiento sencillo
La intuitiva interfaz de mantenimiento visual del CNC de FANUC facilita recuperaciones m谩s r谩pidas tras el mantenimiento.
Detecci贸n precoz
El sistema integrado de alerta temprana identifica los errores antes de que se produzcan, garantizando la m谩xima precisi贸n y unos est谩ndares de calidad constantes.
Funcionamiento intuitivo
La pantalla t谩ctil intuitiva del panel 饾憱HPro cuenta con gestos de deslizamiento y compatibilidad multit谩ctil para un control sin esfuerzo, imitando la experiencia de su smartphone.
Introducci贸n de datos r谩pida y sencilla
El panel iHPro agiliza la introducci贸n de datos: uso m铆nimo del teclado para una experiencia r谩pida y sin errores.
La funci贸n Custom Sequence de FANUC ROBOSHOT revoluciona el funcionamiento de la m谩quina al permitir a los usuarios adaptar secuencias tanto para la m谩quina como para los dispositivos perif茅ricos. ...
La preparaci贸n para las conexiones ha finalizado. OPC UA admite la comunicaci贸n con dispositivos de control de temperatura (EUROMAP82.1), lo que garantiza una integraci贸n perfecta.
Acceda a los datos de sus M谩quinas ROBOSHOT a trav茅s de la conexi贸n EUROMAP77, facilitada por la opci贸n OPC UA soportada en ROBOSHOT-LINK饾憱2. Permitiendo el intercambio de datos de monitorizaci贸n d...
Utilice VNC for ROBOSHOT para establecer conexiones con dispositivos auxiliares a trav茅s de Ethernet, facilitando el funcionamiento de la pantalla integrada en la interfaz de visualizaci贸n de ROBOS...
El AI Belt Tension Monitor para FANUC ROBOSHOT mide autom谩ticamente la tensi贸n de la correa en los ejes de sujeci贸n, inyecci贸n, extrusi贸n y expulsi贸n. Detecta las ca铆das de tensi贸n y notifica los t...
F谩cil conexi贸n con FL-NET, un bus de campo basado en Ethernet para compartir datos, con capacidad para pasar se帽ales de seguridad entre controladores. El control CNC de ROBOSHOT agiliza la integrac...
Acceda a especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en su proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.