Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Diseñada para sobresalir en la fabricación de piezas de automoción, moldeado técnico, Packaging y de consumo, esta máquina es un testimonio de ingeniería de precisión. Reconocida por su versatilidad y robustez, sigue siendo la opción preferida de los fabricantes que buscan una eficiencia y calidad óptimas en sus líneas de producción.
Tonelaje
4500 kN | 450 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
920x920 mm
Diámetro del tornillo (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ofrece mayor velocidad y presión, más opciones de husillo y control servo-core de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de FANUC ROBOSHOT 50–70% vs hidráulica y 10–15% vs competencia. Bajo mantenimiento, alta disponibilidad, TCO bajo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

FANUC ROBOSHOT usa servomotores FANUC CNC para un control preciso, con máxima aceleración y alta precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT ofrece el CNC más fiable del mundo. Fácil de usar, con interfaces estándar, garantiza rapidez y calidad constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

FANUC ROBOSHOT reduce costes con bajo mantenimiento, alta disponibilidad, menos componentes y mínimo desgaste. Sin preocupaciones por costes.
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y enfoque en la precisión, FANUC garantiza alta fiabilidad y productos duraderos, apoyando operaciones eficientes.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece funciones de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil, reducir costes, maximizar la disponibilidad y mejorar la seguridad.

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
Double toggle
Tonelaje
4500 kN | 450 tonf
Tonelaje (aumentado)
5000 kN | 500 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
1000-350 mm
Carrera de sujeción
900 mm
Diámetro del anillo de fijación
200 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
920x920 mm
Tamaño de la platina, H×V
1300x1300 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
250 mm
Fuerza máxima del expulsor
150 kN | 15.0 tonf
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
64
68
72
80
Carrera de inyección (mm)
280
300
320
320
Volumen máximo de inyección (cm³)
901
1090
1303
1608
Fuerza de contacto de la boquilla
30 kN | 3.0 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
4
4
4
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
160
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
220
200
185
150
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
220
200
185
150
Caudal máximo de inyección (cm³)
514
581
651
804
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
300
200
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
25.9 | t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírese en el éxito de los demás

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Un taller de moldeo por inyección da forma a su futuro con FANUC

Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.