Skip to main content
The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10饾憱D/16S

El M-10饾憱D/16S est谩 dise帽ado para ofrecer precisi贸n en espacios reducidos. Este robot altamente vers谩til es ideal para espacios de trabajo reducidos, con un dise帽o compacto adaptado a entornos estrechos. Su dise帽o de mu帽eca hueca permite manipular sin problemas cargas de hasta 16 kg con una notable rigidez. Un paquete de mangueras y un sistema de gesti贸n de cables totalmente integrados garantizan un funcionamiento eficaz. Con capacidad de montaje superior y un perfil estilizado, este robot es perfecto para c茅lulas compactas en las que el espacio es escaso.
Capacidad de carga del robot
16 kg
Alcance del robot
1103 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Alta rigidez

Su elecci贸n ideal para aplicaciones de fuerza constante gracias a la m铆nima vibraci贸n, incluso con cargas de hasta 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Potente en un espacio reducido

Maximice la capacidad de carga sin sacrificar espacio. Este robot ultrafino se adapta perfectamente a las c茅lulas rob贸ticas compactas, aumentando el rendimiento y ahorrando un valioso espacio.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla y vida 煤til optimizada de los cables

Simplifique la Integraci贸n y proteja sus cables con un dise帽o de mangueras y gesti贸n de cables totalmente integrado, que dirige los cables a trav茅s del brazo hueco, la mu帽eca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de una mu帽eca a prueba de agua y polvo y de superficies lisas para una vida 煤til lo m谩s larga posible y un tiempo de actividad excepcional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
16 kg
Alcance del robot
1103 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y ainformaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC..

Descubra la serie de productos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

El est谩ndar del sector para robots peque帽os: estilizados, r谩pidos y vers谩tiles. Explore ahora nuestra serie M-10

Insp铆rese