The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10饾憱D/12

El robot M-10饾憱D/12 ofrece la m谩xima velocidad y precisi贸n. Tiene un dise帽o estilizado y ligero y puede utilizarse f谩cilmente en espacios reducidos para aumentar la productividad. Su brazo y mu帽eca compactos minimizan las interferencias con equipos perif茅ricos, optimizando la eficiencia operativa. Cuando se monta boca abajo, este robot altamente vers谩til ofrece un 谩rea de trabajo, alcance y recorrido completos para aumentar el rendimiento de la producci贸n. Con un acabado liso para evitar la acumulaci贸n de polvo, este robot garantiza la fiabilidad en diversos entornos industriales.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias y reduzca el riesgo de colisi贸n con obst谩culos cercanos para un funcionamiento m谩s suave y seguro con el brazo curvo J2.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta productividad

Reduzca el tiempo de ciclo y aumente la productividad con un brazo hueco de gran rigidez y una avanzada tecnolog铆a servo para aumentar la aceleraci贸n.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de una mu帽eca a prueba de agua y polvo y de superficies lisas para una vida 煤til lo m谩s larga posible y un tiempo de actividad excepcional.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla y vida 煤til optimizada de los cables

Simplifique la Integraci贸n y proteja sus cables con un dise帽o de mangueras y gesti贸n de cables totalmente integrado, que dirige los cables a trav茅s del brazo hueco, la mu帽eca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

El est谩ndar del sector para robots peque帽os: estilizados, r谩pidos y vers谩tiles. Explore ahora nuestra serie M-10

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

La automatizaci贸n es la mejor medicina en DEMO

Un actor clave en la industria farmac茅utica, mejor贸 significativamente sus capacidades de producci贸n con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integraci贸n de robots FANUC, DEMO optimiz贸 los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisi贸n y productividad general en sus operaciones.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
W盲scherei Aschenbrenner GmbH

FANUC Robots Wash Away Inefficiency

W盲scherei Aschenbrenner GmbH struggled with a staff shortage for tasks like loading laundry folding machines. To solve this, they turned to Sewts GmbH, who provided the VELUM system. This system uses FANUC robots to prepare up to 700 towels per hour for folding. The automation has greatly improved efficiency, resolved the labour shortage, and reduced labour costs, promising a quick return on investment.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Robot Cell Established at Filter Manufacturer in Just 14 Days

When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.