Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200饾憱D/7LC Food/Clean

Dise帽ado para entornos de sala blanca y alimentaci贸n, el LR Mate 200饾憱D/7LC es un robot polivalente de 6 ejes con alcance ampliado para una mayor versatilidad. Sus potentes servomotores y su brazo r铆gido proporcionan una r谩pida aceleraci贸n y tiempos de ciclo m谩s cortos. Este modelo cuenta con la certificaci贸n IP67 de resistencia al agua y al polvo. Dise帽ado para aplicaciones alimentarias y de sala blanca, cumple la norma ISO Clase 6 e incorpora un revestimiento epoxi blanco conforme a la FDA y grasa NSF-H1 apta para uso alimentario.
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
911 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para Salas Blancas

Cumple los requisitos de los entornos limpios gracias a su dise帽o con revestimiento epoxi blanco, pernos antioxidantes y norma ISO 6.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminaci贸n con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benef铆ciese de un dise帽o resistente al lavado con revestimiento epoxi blanco, pernos de asistencia anti贸xido y clasificaci贸n IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

M谩s rendimiento

Aumente su productividad con potentes servomotores y un brazo de gran rigidez para lograr una alta aceleraci贸n y tiempos de ciclo r谩pidos. Benef铆ciese de un movimiento suave y sin vibraciones incluso a altas velocidades de funcionamiento.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situaci贸n

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en 谩ngulo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Integraci贸n simplificada y reducci贸n de costes gracias a 6DI/6DO en el conector de eje J3 para admitir pinzas a bordo, as铆 como v谩lvulas solenoide dobles x 2 integradas y l铆neas de aire de serie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
911 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas e informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Ligero y compacto. Descubra ahora nuestra serie LR Mate.

Insp铆rese