The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

El M-20𝑖D/12L ofrece una velocidad y precisión excepcionales para tareas exigentes de manipulación. Con un gran alcance de hasta 2272 mm y una capacidad de carga de 12 kg, este robot versátil de 6 ejes es ideal para manipular piezas de gran tamaño y una amplia gama de herramientas. Con su brazo J2 estilizado y curvado y una gestión de cables totalmente integrada, está especialmente diseñado para minimizar las interferencias, por lo que resulta ideal para entornos de producción abarrotados.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
2272 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias y reduzca el riesgo de colisión con obstáculos cercanos para un funcionamiento más suave y seguro con el brazo curvo J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Muñeca hueca para trazados de alta densidad

Evite el riesgo de enganches y el desgaste de los cables pasando todos los cables a través de la muñeca hueca y el brazo hueco del robot, de 57 mm de diámetro.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla y vida útil optimizada de los cables

Simplifique la Integración y proteja sus cables con un sistema de gestión de cables totalmente integrado, que dirige los cables a través del brazo hueco, la muñeca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protección IP67 de serie

Benefíciese de un brazo y una muñeca a prueba de agua y polvo y de superficies lisas para una vida útil lo más larga posible y un tiempo de actividad excepcional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este versátil modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y ángulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
2272 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a  información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

El líder del sector en su categoría por capacidad de carga, alcance y velocidad. ¡Descubra nuestra serie M-20 ahora!

Inspírese