Skip to main content
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20饾憱B/35S

El M-20饾憱B/35S es un robot de 6 ejes con un dise帽o compacto que optimiza la carga y el manejo de m谩quinas. Una potente capacidad de carga de 35 kg en un bastidor ligero maximiza la productividad en espacios reducidos. El dise帽o IP67 totalmente encapsulado garantiza un funcionamiento fiable en entornos exigentes, por lo que resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones de carga y alimentaci贸n de m谩quinas con una gran carga 煤til y un tama帽o reducido.
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1445 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

La mayor capacidad de manipulaci贸n de la serie

Maneja grandes pinzas y cargas pesadas de hasta 35 kg gracias a sus elevados momentos de mu帽eca e inercia.
Pictogram for

Ideal para entornos exigentes

Trabaje con confianza en entornos exigentes. Su dise帽o totalmente cerrado con clasificaci贸n IP67 lo protege de las salpicaduras de refrigerante y del polvo del mecanizado, por lo que es perfecto para la carga y descarga de m谩quinas herramienta.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

M谩s rendimiento

Aumente su productividad con potentes servomotores y un brazo de gran rigidez para lograr una alta aceleraci贸n y tiempos de ciclo r谩pidos. Benef铆ciese de un movimiento suave y sin vibraciones incluso a altas velocidades de funcionamiento.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Potente en un espacio reducido

Su brazo y mu帽eca delgados y su huella compacta la convierten en la opci贸n ideal para celdas estrechas. Adem谩s, el cableado interno evita el desorden de cables.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situaci贸n

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en techo o en 谩ngulo. Con sus unidades mec谩nicas selladas (IP67), puede incluso integrarse directamente en una m谩quina herramienta.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1445 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

El l铆der del sector en su categor铆a por capacidad de carga, alcance y velocidad . 隆Conozca nuestra serie M-20 ahora!

Insp铆rate